• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - 操作ボタンつき - レストポジションタイプ

Indexing Plunger with Locking Mechanism

PNXB

形状図

PNXBインデックスプランジャ - 操作ボタンつき - レストポジションタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M(細目)
ねじの呼び
すべて
M12
M16
B
すべて
6
8
10
s
すべて
6
9
8
12

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L L1 L2 Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
許容引張荷重
(N)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PNXB-6-6-A - M12 1.5 30 21.9 59.5 22 6 - 19 - 6 6 6.5/19 47 200 2530 PXCS-12-17-** 4,710 5,181 CAD カート 在庫品
PNXB-6-9-A - M12 1.5 30 21.9 62.5 22 6 - 19 - 6 9 6/25 48 200 2530 PXCS-12-17-** 4,760 5,236 CAD カート 在庫品
PNXB-8-8-A - M16 1.5 30 21.9 67.5 26 8 - 19 - 8 8 8.5/26 74 200 4500 PXCS-16-19-** 5,000 5,500 CAD カート 在庫品
PNXB-8-12-A - M16 1.5 30 21.9 71.5 26 8 - 19 - 8 12 8.5/28 77 200 4500 PXCS-16-19-** 5,040 5,544 CAD カート 在庫品
PNXB-10-12-A - M16 1.5 30 21.9 71.5 26 8 - 19 - 10 12 9.5/38 78 200 7030 PXCS-16-19-** 5,220 5,742 CAD カート 在庫品
PNXB-6-6-AK M12 1.5 30 21.9 59.5 22 6 6 19 18 6 6 6.5/19 58 200 2530 PXCS-12-17-** 4,800 5,280 CAD カート 在庫品
PNXB-6-9-AK M12 1.5 30 21.9 62.5 22 6 6 19 18 6 9 6/25 60 200 2530 PXCS-12-17-** 4,830 5,313 CAD カート 在庫品
PNXB-8-8-AK M16 1.5 30 21.9 67.5 26 8 8 19 24 8 8 8.5/26 90 200 4500 PXCS-16-19-** 5,140 5,654 CAD カート 在庫品
PNXB-8-12-AK M16 1.5 30 21.9 71.5 26 8 8 19 24 8 12 8.5/28 84 200 4500 PXCS-16-19-** 5,190 5,709 CAD カート 在庫品
PNXB-10-12-AK M16 1.5 30 21.9 71.5 26 8 8 19 24 10 12 9.5/38 100 200 7030 PXCS-16-19-** 5,350 5,885 CAD カート 在庫品
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
PNXB-A PNXB-AK
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
ボタン ポリアセタール(赤) ポリアセタール(赤)
本体 SUM22L相当
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L相当
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン スティール(硬度50-60HRC) スティール(硬度50-60HRC)
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • ノブおよびボタン操作でピンの出入りを操作できるインデックスプランジャ。
  • ロック機構はノブ部に内蔵されているため、汚れや異物によるロック機構への影響はありません。
  • ノブを最後まで引くと、ピンが引込むのと同時にロックがかかり、その状態を保持します。
    ボタンを押すとロックが解除され内蔵スプリングの力でピンがもとにもどります。
  • 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
PNXB-A なし*1
PNXB-AK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス


関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込む長さの調整にインデックスプランジャ用カラーPXCSをご使用ください。
PXCS

PNXBインデックスプランジャ - 操作ボタンつき - レストポジションタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります