• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - 薄板用

Indexing Plunger for Thin Walled Equipment

PPX

形状図

PPXインデックスプランジャ - 薄板用寸法図

*1: ピンの公差を変更しました。
*2: ピンが固定用ナットに収納する寸法です。これ以下の場合、ピンが固定用ナットより飛び出ます。

寸法・CAD・価格

絞り込み

B
すべて
6
8
s
すべて
6
7.5

単位 : mm

品番 D D1 L L1 L2 sw sw1 B s X min./max. 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
許容引張荷重(N) ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PPX-6-A 25 19.5 42.5 8.5 10 17 14 6 6 1/3 10/24 40 400 2620 4,180 4,598 CAD カート 在庫品
PPX-8-A 31 22 50 10 12 19 16 8 7.5 1/5 13/23 62 500 4660 4,600 5,060 CAD カート 在庫品
PPX-6H-A 25 19.5 44.5 10.5 10 17 14 6 6 3/5 10/24 42 400 2620 4,220 4,642 CAD カート 在庫品
PPX-8H-A 31 22 52 12 12 19 16 8 7.5 3/5 13/23 64 500 4660 4,640 5,104 CAD カート 在庫品
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
PPX
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUM22L
三価クロメート処理
固定用ナット SUM22L
三価クロメート処理
ピン SUS303
ニッケルメッキ
スプリング SUS301

特長

  • 薄いプレートに取りつけができるインデックスプランジャ。
  • 電子機器・通信機器のケース・カバーの位置決め・固定に最適です。
  • 固定用ナットが取り外せます。プレートを固定用ナットではさみ込むようにして取りつけます。
  • ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。

使用例

PPXインデックスプランジャ - 薄板用


強度

品番 品番 許容引張荷重(N)
PPX-6-A PPX-6H-A 400
PPX-8-A PPX-8H-A 500

ノブが抜け落ちる恐れがありますので、ノブの引張荷重は上表の値を超えないようにしてください。


取りつけには専用レンチPPX-Wを使用してください。

PPXインデックスプランジャ - 薄板用

品番 価格(円) 質量(g)
PPX-W 810 100

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります