寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | M1(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | Lb | sw1 | B | s | Lf | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRX-5-6-F-D | - | M10 | 1 | M3 | 0.5 | 29 | 22 | - | - | 5 | 6 | 7 | 8/20 | 10 | 3,650 | 4,015 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRX-6-7-F-D | - | M12 | 1.5 | M4 | 0.7 | 35 | 26 | - | - | 6 | 7 | 7 | 9/28 | 17 | 4,090 | 4,499 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRX-8-9-F-D | - | M16 | 1.5 | M5 | 0.8 | 48 | 34 | - | - | 8 | 9 | 9 | 12/40 | 42 | 4,490 | 4,939 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRX-10-11-F-D | - | M20 | 1.5 | M6 | 1 | 57 | 43 | - | - | 10 | 11 | 12 | 22/50 | 81 | 5,370 | 5,907 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRX-5-6-F-DK | ○ | M10 | 1 | M3 | 0.5 | 29 | 22 | 5 | 17 | 5 | 6 | 7 | 8/20 | 17 | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRX-6-7-F-DK | ○ | M12 | 1.5 | M4 | 0.7 | 35 | 26 | 6 | 18 | 6 | 7 | 7 | 9/28 | 31 | 4,150 | 4,565 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRX-8-9-F-DK | ○ | M16 | 1.5 | M5 | 0.8 | 48 | 34 | 8 | 24 | 8 | 9 | 9 | 12/40 | 60 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRX-10-11-F-DK | ○ | M20 | 1.5 | M6 | 1 | 57 | 43 | 10 | 30 | 10 | 11 | 12 | 22/50 | 101 | 5,630 | 6,193 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| PRX-F-D | PRX-F-DK | |
|---|---|---|
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ピン | SUS303 ニッケルメッキ |
SUS303 ニッケルメッキ |
| スプリング | SWPB | SWPB |
| ロックナット | - | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- プッシュタイプのインデックスプランジャ。
- ピンの先端にはめねじ穴があり、用途に応じたアタッチメントを取りつけることができます。
- 通常はピンが本体に収納されています。ピンの上部を押すとピンが本体から突き出します。ピンの上部を離すと、内蔵のスプリングの力でピンが本体に収納されます。
- ピンはニッケルメッキ済み。先端部および上部とも耐摩耗性にすぐれています。ピンの上部を機械で操作する場合にも適しています。
- 品番の末尾記号により、ロックナットの有無が選択できます。
| 末尾記号 | ロックナット |
|---|---|
| D | なし*1 |
| DK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )
使用例
スラストパッドつきグラブスクリューを取りつけてワークの固定に。