寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | M1(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | Lb | sw1 | B | s | Lf | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRXS-5-6-F-D | - | M10 | 1 | M3 | 0.5 | 29 | 22 | - | - | 5 | 6 | 7 | 7/18 | 10 | 5,160 | 5,676 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRXS-6-7-F-D | - | M12 | 1.5 | M4 | 0.7 | 35 | 26 | - | - | 6 | 7 | 7 | 8/21 | 17 | 5,720 | 6,292 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRXS-8-9-F-D | - | M16 | 1.5 | M5 | 0.8 | 48 | 34 | - | - | 8 | 9 | 9 | 11/32 | 42 | 6,460 | 7,106 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRXS-10-11-F-D | - | M20 | 1.5 | M6 | 1 | 57 | 43 | - | - | 10 | 11 | 12 | 18/43 | 81 | 9,260 | 10,186 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRXS-5-6-F-DK | ○ | M10 | 1 | M3 | 0.5 | 29 | 22 | 5 | 17 | 5 | 6 | 7 | 7/18 | 17 | 5,300 | 5,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRXS-6-7-F-DK | ○ | M12 | 1.5 | M4 | 0.7 | 35 | 26 | 6 | 18 | 6 | 7 | 7 | 8/21 | 31 | 5,940 | 6,534 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRXS-8-9-F-DK | ○ | M16 | 1.5 | M5 | 0.8 | 48 | 34 | 8 | 24 | 8 | 9 | 9 | 11/32 | 60 | 6,790 | 7,469 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PRXS-10-11-F-DK | ○ | M20 | 1.5 | M6 | 1 | 57 | 43 | 10 | 30 | 10 | 11 | 12 | 18/43 | 101 | 9,980 | 10,978 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| PRXS-F-D | PRXS-F-DK | |
|---|---|---|
| 本体 | SUS303 | SUS303 |
| ピン | SUS303 ニッケルメッキ |
SUS303 ニッケルメッキ |
| スプリング | SUS301 | SUS301 |
| ロックナット | - | SUS303 |
特長
- プッシュタイプのインデックスプランジャ。
- ピンの先端にはめねじ穴があり、用途に応じたアタッチメントを取りつけることができます。
- 通常はピンが本体に収納されています。ピンの上部を押すとピンが本体から突き出します。ピンの上部を離すと、内蔵のスプリングの力でピンが本体に収納されます。
- ピンはニッケルメッキ済み。先端部および上部とも耐摩耗性にすぐれています。ピンの上部を機械で操作する場合にも適しています。
- 品番の末尾記号により、ロックナットの有無が選択できます。
| 末尾記号 | ロックナット |
|---|---|
| D | なし*1 |
| DK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )
使用例
スラストパッドつきグラブスクリューを取りつけてワークの固定に。