単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | L4 min. |
Lb | sw | sw1 | B | e | d | s | s1 | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSKX-8-42-M16-1.5-AK | ○ | M16 | 1.5 | 42 | 21.9 | 69 | 26 | 5.5 | 23 | 8 | 19 | 24 | 8 | 11 | 19 | 11.5 | 6 | 14/26 | 80 | 4500 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 在庫品 |
PSKX-8-42-M16-1.5-AKの材質・仕上げ
| PSKX | |
|---|---|
| ノブ | ガラス繊維強化ナイロン6 |
| 本体 | SUM24L 三価クロメート処理 |
| ピン | S45C相当(硬度50-60HRC) |
| スプリング | SWPB相当 |
| ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
PSKX-8-42-M16-1.5-AKの特長
- 手にフィットするノブと組み合わせたインデックスプランジャ。
- 操作ノブを回さないとピンを引っ込めることができない誤操作防止機構つきです。
- 相手側の穴の推奨公差はG7です。
- ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
操作方法







