• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき

Indexing Plunger with Rest Position & Lever Cover - Lever style - 180° limit stop

PSVY-B

形状図

PSVY-Bインデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M(細目)
ねじの呼び
すべて
M12
M16
M20
B
すべて
6
8
10
s
すべて
8
10
12

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L L1 Lb sw1 H B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PSVY-6-M12-L-B - M12 1.5 32 12 47 26 - - 12 6 8 8/18 31 1710 5,150 5,665 CAD カート 在庫品
PSVY-8-M16-L-B - M16 1.5 42 16 56 30 - - 15.5 8 10 11/29 65 3050 5,580 6,138 CAD カート 在庫品
PSVY-10-M20-L-B - M20 1.5 52 20 69 37 - - 18 10 12 21/57 132 4770 6,370 7,007 CAD カート 在庫品
PSVY-6-M12-R-B - M12 1.5 32 12 47 26 - - 12 6 8 8/18 31 1710 5,150 5,665 CAD カート 在庫品
PSVY-8-M16-R-B - M16 1.5 42 16 56 30 - - 15.5 8 10 11/29 65 3050 5,580 6,138 CAD カート 在庫品
PSVY-10-M20-R-B - M20 1.5 52 20 69 37 - - 18 10 12 21/57 132 4770 6,370 7,007 CAD カート 在庫品
PSVY-6-M12-L-BK M12 1.5 32 12 47 26 6 18 12 6 8 8/18 41 1710 5,230 5,753 CAD カート 在庫品
PSVY-8-M16-L-BK M16 1.5 42 16 56 30 8 24 15.5 8 10 11/29 85 3050 5,720 6,292 CAD カート 在庫品
PSVY-10-M20-L-BK M20 1.5 52 20 69 37 10 30 18 10 12 21/57 167 4770 6,640 7,304 CAD カート 在庫品
PSVY-6-M12-R-BK M12 1.5 32 12 47 26 6 18 12 6 8 8/18 41 1710 5,230 5,753 CAD カート 在庫品
PSVY-8-M16-R-BK M16 1.5 42 16 56 30 8 24 15.5 8 10 11/29 85 3050 5,720 6,292 CAD カート 在庫品
PSVY-10-M20-R-BK M20 1.5 52 20 69 37 10 30 18 10 12 21/57 167 4770 6,640 7,304 CAD カート 在庫品
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
PSVY-L-B/PSVY-R-B PSVY-L-BK/PSVY-R-BK
レバー 焼結合金 焼結合金
レバーキャップ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン SUM22L
窒化処理
SUM22L
窒化処理
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット - S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
  • レバーを180°回すと、ピンは本体に収納されます。
  • 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
  • レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
  • 手になじむレバーキャップがついています。
  • 商品記号により、レバーの操作方向が選択できます。

PSVY-B

  • 品番の末尾記号により、ロックナットの有無が選択できます。
末尾記号 ロックナット
B なし*1
BK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります