• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき

Indexing Plunger with Rest Position - Lever style - 180° limit stop

PSVYS-A

形状図

PSVYS-Aインデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M(細目)
ねじの呼び
すべて
M10
M12
M16
M20
B
すべて
5
6
8
10
s
すべて
6
8
10
12

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L L1 Lb sw1 H B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PSVYS-5-M10-L-A - M10 1 21 10 37.5 19 - - 9 5 6 7/20 18 1820 6,190 6,809 CAD カート 在庫品
PSVYS-6-M12-L-A - M12 1.5 26 12 47 26 - - 10 6 8 8/18 30 2620 6,760 7,436 CAD カート 在庫品
PSVYS-8-M16-L-A - M16 1.5 32 16 56 30 - - 13 8 10 11/29 63 4660 7,620 8,382 CAD カート 在庫品
PSVYS-10-M20-L-A - M20 1.5 37 20 69 37 - - 15 10 12 21/57 128 7280 9,280 10,208 CAD カート 在庫品
PSVYS-5-M10-R-A - M10 1 21 10 37.5 19 - - 9 5 6 7/20 18 1820 6,190 6,809 CAD カート 在庫品
PSVYS-6-M12-R-A - M12 1.5 26 12 47 26 - - 10 6 8 8/18 30 2620 6,760 7,436 CAD カート 在庫品
PSVYS-8-M16-R-A - M16 1.5 32 16 56 30 - - 13 8 10 11/29 63 4660 7,620 8,382 CAD カート 在庫品
PSVYS-10-M20-R-A - M20 1.5 37 20 69 37 - - 15 10 12 21/57 128 7280 9,280 10,208 CAD カート 在庫品
PSVYS-5-M10-L-AK M10 1 21 10 37.5 19 5 17 9 5 6 7/20 25 1820 6,320 6,952 CAD カート 在庫品
PSVYS-6-M12-L-AK M12 1.5 26 12 47 26 6 18 10 6 8 8/18 40 2620 6,980 7,678 CAD カート 在庫品
PSVYS-8-M16-L-AK M16 1.5 32 16 56 30 8 24 13 8 10 11/29 83 4660 7,950 8,745 CAD カート 在庫品
PSVYS-10-M20-L-AK M20 1.5 37 20 69 37 10 30 15 10 12 21/57 163 7280 10,000 11,000 CAD カート 在庫品
PSVYS-5-M10-R-AK M10 1 21 10 37.5 19 5 17 9 5 6 7/20 25 1820 6,320 6,952 CAD カート 在庫品
PSVYS-6-M12-R-AK M12 1.5 26 12 47 26 6 18 10 6 8 8/18 40 2620 6,980 7,678 CAD カート 在庫品
PSVYS-8-M16-R-AK M16 1.5 32 16 56 30 8 24 13 8 10 11/29 83 4660 7,950 8,745 CAD カート 在庫品
PSVYS-10-M20-R-AK M20 1.5 37 20 69 37 10 30 15 10 12 21/57 163 7280 10,000 11,000 CAD カート 在庫品
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
PSVYS-L-A/PSVYS-R-A PSVYS-L-AK/PSVYS-R-AK
レバー SUS316L相当 SUS316L相当
本体 SUS303 SUS303
ピン SUS303 SUS303
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット - SUS303

特長

  • レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
  • レバーを180°回すと、ピンは本体に収納されます。
  • 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
  • レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
  • オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
  • 商品記号により、レバーの操作方向が選択できます。

PSVYS-A

  • 品番の末尾記号により、ロックナットの有無が選択できます。
末尾記号 ロックナット
A なし*1
AK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります