• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - T字ノブタイプ

Indexing Plunger - T-Knob style

PTX

形状図

PTXインデックスプランジャ - T字ノブタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M(細目)
ねじの呼び
すべて
M12
M16
M20
B
すべて
6
8
10
12
s
すべて
6
9
8
12
15

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L L1 L2 Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PTX-6-6-A - M12 1.5 54 16.2 54 22 6 - 14 - 6 6 6.5/19 31 2530 PXCS-12-14-** 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
PTX-6-9-A - M12 1.5 54 16.2 57 22 6 - 14 - 6 9 6/25 31 2530 PXCS-12-14-** 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
PTX-8-8-A - M16 1.5 59 19.6 67 26 8 - 17 - 8 8 8.5/26 65 4500 PXCS-16-17-** 2,250 2,475 CAD カート 在庫品
PTX-8-12-A - M16 1.5 59 19.6 71 26 8 - 17 - 8 12 8.5/28 65 4500 PXCS-16-17-** 2,330 2,563 CAD カート 在庫品
PTX-10-12-A - M16 1.5 59 19.6 71 26 8 - 17 - 10 12 9.5/38 66 7030 PXCS-16-17-** 2,480 2,728 CAD カート 在庫品
PTX-12-15-A - M20 1.5 59 25.4 83 33 10 - 22 - 12 15 11.5/40 121 10100 PXCS-20-22-** 3,330 3,663 CAD カート 実働15日目出荷
PTX-6-6-AK M12 1.5 54 16.2 54 22 6 6 14 18 6 6 6.5/19 39 2530 PXCS-12-14-** 1,840 2,024 CAD カート 在庫品
PTX-6-9-AK M12 1.5 54 16.2 57 22 6 6 14 18 6 9 6/25 39 2530 PXCS-12-14-** 1,970 2,167 CAD カート 在庫品
PTX-8-8-AK M16 1.5 59 19.6 67 26 8 8 17 24 8 8 8.5/26 83 4500 PXCS-16-17-** 2,360 2,596 CAD カート 在庫品
PTX-8-12-AK M16 1.5 59 19.6 71 26 8 8 17 24 8 12 8.5/28 83 4500 PXCS-16-17-** 2,470 2,717 CAD カート 在庫品
PTX-10-12-AK M16 1.5 59 19.6 71 26 8 8 17 24 10 12 9.5/38 84 7030 PXCS-16-17-** 2,620 2,882 CAD カート 在庫品
PTX-12-15-AK M20 1.5 59 25.4 83 33 10 10 22 30 12 15 11.5/40 154 10100 PXCS-20-22-** 3,450 3,795 CAD カート 在庫品
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
PTX-A PTX-AK
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン S45C(硬度50 - 60HRC) S45C(硬度50 - 60HRC)
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • 力をかけやすいT字ノブで操作するインデックスプランジャ。
  • ノブ以外の寸法は、PLXPLX)と同一です。
  • ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
PTX-A なし*1
PTX-AK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス


関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラーPXCSをご使用ください。
PXCS

PTXインデックスプランジャ - T字ノブタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります