寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTYS-6-6-A | - | M12 | 1.5 | 54 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 6 | 6.5/19 | 33 | 2620 | PXCS-12-14-** | 3,190 | 3,509 | CAD | カート | 在庫品 |
| PTYS-6-9-A | - | M12 | 1.5 | 54 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 9 | 6/25 | 33 | 2620 | PXCS-12-14-** | 3,190 | 3,509 | CAD | カート | 在庫品 |
| PTYS-8-8-A | - | M16 | 1.5 | 59 | 19.6 | 67 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 8 | 8.5/26 | 69 | 4660 | PXCS-16-17-** | 4,100 | 4,510 | CAD | カート | 在庫品 |
| PTYS-8-12-A | - | M16 | 1.5 | 59 | 19.6 | 71 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 12 | 8.5/28 | 71 | 4660 | PXCS-16-17-** | 4,240 | 4,664 | CAD | カート | 在庫品 |
| PTYS-10-12-A | - | M16 | 1.5 | 59 | 19.6 | 71 | 26 | 8 | - | 17 | - | 10 | 12 | 9.5/38 | 73 | 7280 | PXCS-16-17-** | 4,440 | 4,884 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PTYS-12-15-A | - | M20 | 1.5 | 59 | 25.4 | 83 | 33 | 10 | - | 22 | - | 12 | 15 | 11.5/40 | 129 | 10400 | PXCS-20-22-** | 9,270 | 10,197 | CAD | カート | 在庫品 |
| PTYS-6-6-AK | ○ | M12 | 1.5 | 54 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 6 | 6.5/19 | 41 | 2620 | PXCS-12-14-** | 3,400 | 3,740 | CAD | カート | 在庫品 |
| PTYS-6-9-AK | ○ | M12 | 1.5 | 54 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 9 | 6/25 | 41 | 2620 | PXCS-12-14-** | 3,400 | 3,740 | CAD | カート | 在庫品 |
| PTYS-8-8-AK | ○ | M16 | 1.5 | 59 | 19.6 | 67 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 8 | 8.5/26 | 87 | 4660 | PXCS-16-17-** | 4,430 | 4,873 | CAD | カート | 在庫品 |
| PTYS-8-12-AK | ○ | M16 | 1.5 | 59 | 19.6 | 71 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 12 | 8.5/28 | 77 | 4660 | PXCS-16-17-** | 4,570 | 5,027 | CAD | カート | 在庫品 |
| PTYS-10-12-AK | ○ | M16 | 1.5 | 59 | 19.6 | 71 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 10 | 12 | 9.5/38 | 79 | 7280 | PXCS-16-17-** | 4,790 | 5,269 | CAD | カート | 在庫品 |
| PTYS-12-15-AK | ○ | M20 | 1.5 | 59 | 25.4 | 83 | 33 | 10 | 10 | 22 | 30 | 12 | 15 | 11.5/40 | 164 | 10400 | PXCS-20-22-** | 9,990 | 10,989 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PTYS-A | PTYS-AK | |
|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | SUS303 | SUS303 |
| ピン | SUS303 ニッケルメッキ |
SUS303 ニッケルメッキ |
| スプリング | SUS301 | SUS301 |
| ロックナット | SUS303 |
特長
- 力をかけやすいT字ノブで操作するインデックスプランジャ。
- ノブ以外の寸法は、PLYS(PLYS)と同一です。
- ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵のスプリングの力でもとにもどります。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| PTYS-A | なし*1 |
| PTYS-AK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )