• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - 操作ボタンつき

Indexing Plunger with Locking Mechanism

PXB

形状図

PXBインデックスプランジャ - 操作ボタンつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M(細目)
ねじの呼び
すべて
M12
M16
B
すべて
6
8
10
s
すべて
6
9
8
12

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L L1 L2 Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
許容引張荷重
(N)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PXB-6-6-A - M12 1.5 28 21.9 62 22 6 - 19 - 6 6 6.5/19 43 120 2530 PXCS-12-17-** 3,320 3,652 CAD カート 在庫品
PXB-6-9-A - M12 1.5 28 21.9 65 22 6 - 19 - 6 9 6/25 45 120 2530 PXCS-12-17-** 3,410 3,751 CAD カート 在庫品
PXB-8-8-A - M16 1.5 28 21.9 70 26 8 - 19 - 8 8 8.5/26 70 120 4500 PXCS-16-19-** 3,630 3,993 CAD カート 在庫品
PXB-8-12-A - M16 1.5 28 21.9 74 26 8 - 19 - 8 12 8.5/28 73 120 4500 PXCS-16-19-** 3,740 4,114 CAD カート 在庫品
PXB-10-12-A - M16 1.5 28 21.9 74 26 8 - 19 - 10 12 9.5/30 75 120 7030 PXCS-16-19-** 3,900 4,290 CAD カート 在庫品
PXB-6-6-AK M12 1.5 28 21.9 62 22 6 6 19 18 6 6 6.5/19 51 120 2530 PXCS-12-17-** 3,390 3,729 CAD カート 在庫品
PXB-6-9-AK M12 1.5 28 21.9 65 22 6 6 19 18 6 9 6/25 53 120 2530 PXCS-12-17-** 3,490 3,839 CAD カート 在庫品
PXB-8-8-AK M16 1.5 28 21.9 70 26 8 8 19 24 8 8 8.5/26 88 120 4500 PXCS-16-19-** 3,790 4,169 CAD カート 在庫品
PXB-8-12-AK M16 1.5 28 21.9 74 26 8 8 19 24 8 12 8.5/28 91 120 4500 PXCS-16-19-** 3,890 4,279 CAD カート 在庫品
PXB-10-12-AK M16 1.5 28 21.9 74 26 8 8 19 24 10 12 9.5/30 93 120 7030 PXCS-16-19-** 4,040 4,444 CAD カート 在庫品
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
PXB-A PXB-AK
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
ボタン ポリアセタール(赤) ポリアセタール(赤)
本体 SUM22L相当
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L相当
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン スティール(硬度50-60HRC) スティール(硬度50-60HRC)
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • ボタンを押してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
  • ボタンで操作を制限しているため、誤操作を防止することができます。
  • ロック機構はノブ部に内蔵されているため、汚れや異物によるロック機構への影響はありません。
  • 通常はピンが出た状態でロックされています。
    ボタンを押しながらノブを引くとピンが引込みます。ノブを放すと内蔵スプリングの力でピンがもとにもどります。
  • 品番の末尾記号によりロックナットの有無が選択できます。
品番末尾記号 ロックナット
A なし*1
AK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス


強度

品番 ノブの引張許容荷重(N)
PXB-6 120
PXB-8 120
PXB-10 120

ノブが抜け落ちる恐れがありますので、ノブの引張荷重は上表の値を超えないようにしてください。


関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラーPXCSをご使用ください。
PXCS

PXBインデックスプランジャ - 操作ボタンつき


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります