• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - ノック式ボタンタイプ

Indexing Plunger with Rest Position - Push Button style

PXP

形状図

PXPインデックスプランジャ - ノック式ボタンタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M(細目)
ねじの呼び
すべて
M12
M16
B
すべて
6
8
s
すべて
6
8

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L L1 L2 Lb sw sw1 B s s1 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PXP-6-A - M12 1.5 19 15 44 20 44.5 - 13 - 6 6 3 8.5/25 28 2530 PXCS-12-14-** 3,780 4,158 CAD カート 在庫品
PXP-8-A - M16 1.5 25 19 54 26 54.5 - 17 - 8 8 3 18/44 66 4500 PXCS-16-17-** 4,720 5,192 CAD カート 在庫品
PXP-6-AK M12 1.5 19 15 44 20 44.5 6 13 18 6 6 3 8.5/25 36 2530 PXCS-12-14-** 3,850 4,235 CAD カート 在庫品
PXP-8-AK M16 1.5 25 19 54 26 54.5 8 17 24 8 8 3 18/44 84 4500 PXCS-16-17-** 4,860 5,346 CAD カート 在庫品
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
PXP-A PXP-AK
ボタン ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン S45C(硬度50-60HRC) S45C(硬度50-60HRC)
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • ボタンを押してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。ノック式ボールペンと同じ原理。
  • ボタンを押すと、内蔵スプリングの力でピンは本体に収納されます。
  • 再度ボタンを押すと、ピンが飛び出した状態でロックできます。
  • ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    PXP-A----ロックナットなし
    PXP-AK----ロックナットつき

操作方法

PXPインデックスプランジャ - ノック式ボタンタイプ


関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラーPXCSをご使用ください。
PXCS

PXPインデックスプランジャ - ノック式ボタンタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります