寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M*1 ねじの呼び |
ピッチ | 並目/細目 | D | L | L1 | Lb | sw1 | H | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXV-4-M10-A | - | M10 | 1 | 細目 | 21 | 37.5 | 19 | - | - | 9 | 4 | 6 | 8.5/25 | 21 | 760 | 3,590 | 3,949 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-5-M10-A | - | M10 | 1 | 細目 | 21 | 37.5 | 19 | - | - | 9 | 5 | 6 | 8.5/25 | 21 | 1190 | 3,590 | 3,949 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-5-M12-A | - | M12 | 1.5 | 細目 | 26 | 47 | 26 | - | - | 10 | 5 | 8 | 9/21 | 56 | 1190 | 3,980 | 4,378 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-6-M10-A | - | M10 | 1 | 細目 | 21 | 37.5 | 19 | - | - | 9 | 6 | 6 | 8.5/25 | 22 | 1710 | 3,590 | 3,949 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-6-M12-A | - | M12 | 1.5 | 細目 | 26 | 47 | 26 | - | - | 10 | 6 | 8 | 9/21 | 57 | 1710 | 3,980 | 4,378 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-6-M16-A | - | M16 | 1.5 | 細目 | 32 | 56 | 30 | - | - | 13 | 6 | 10 | 12/32 | 79 | 1710 | 4,840 | 5,324 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-8-M12-A | - | M12 | 1.5 | 細目 | 26 | 47 | 26 | - | - | 10 | 8 | 8 | 9/21 | 59 | 3050 | 3,980 | 4,378 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-8-M16-A | - | M16 | 1.5 | 細目 | 32 | 56 | 30 | - | - | 13 | 8 | 10 | 12/32 | 80 | 3050 | 4,840 | 5,324 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-8-M20-A | - | M20 | 1.5 | 細目 | 37 | 69 | 36 | - | - | 15 | 8 | 12 | 21/58 | 112 | 3050 | 5,490 | 6,039 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-10-M16-A | - | M16 | 1.5 | 細目 | 32 | 56 | 30 | - | - | 13 | 10 | 10 | 12/32 | 82 | 4770 | 4,840 | 5,324 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-10-M20-A | - | M20 | 1.5 | 細目 | 37 | 69 | 36 | - | - | 15 | 10 | 12 | 21/58 | 115 | 4770 | 5,490 | 6,039 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-12-M20-A | - | M20 | 1.5 | 細目 | 37 | 69 | 36 | - | - | 15 | 12 | 12 | 21/58 | 118 | 6870 | 5,490 | 6,039 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-4-M10C-A | - | M10 | 1.5 | 並目 | 21 | 37.5 | 19 | - | - | 9 | 4 | 6 | 8.5/25 | 21 | 760 | 3,560 | 3,916 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-5-M10C-A | - | M10 | 1.5 | 並目 | 21 | 37.5 | 19 | - | - | 9 | 5 | 6 | 8.5/25 | 21 | 1190 | 3,560 | 3,916 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-5-M12C-A | - | M12 | 1.75 | 並目 | 26 | 47 | 26 | - | - | 10 | 5 | 8 | 9/21 | 56 | 1190 | 3,680 | 4,048 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-6-M10C-A | - | M10 | 1.5 | 並目 | 21 | 37.5 | 19 | - | - | 9 | 6 | 6 | 8.5/25 | 22 | 1710 | 3,560 | 3,916 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-6-M12C-A | - | M12 | 1.75 | 並目 | 26 | 47 | 26 | - | - | 10 | 6 | 8 | 9/21 | 57 | 1710 | 3,680 | 4,048 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-6-M16C-A | - | M16 | 2 | 並目 | 32 | 56 | 30 | - | - | 13 | 6 | 10 | 12/32 | 79 | 1710 | 4,370 | 4,807 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-8-M12C-A | - | M12 | 1.75 | 並目 | 26 | 47 | 26 | - | - | 10 | 8 | 8 | 9/21 | 59 | 3050 | 3,680 | 4,048 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-8-M16C-A | - | M16 | 2 | 並目 | 32 | 56 | 30 | - | - | 13 | 8 | 10 | 12/32 | 80 | 3050 | 4,370 | 4,807 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-8-M20C-A | - | M20 | 2.5 | 並目 | 37 | 69 | 36 | - | - | 15 | 8 | 12 | 21/58 | 112 | 3050 | 4,980 | 5,478 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-10-M16C-A | - | M16 | 2 | 並目 | 32 | 56 | 30 | - | - | 13 | 10 | 10 | 12/32 | 82 | 4770 | 4,370 | 4,807 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-10-M20C-A | - | M20 | 2.5 | 並目 | 37 | 69 | 36 | - | - | 15 | 10 | 12 | 21/58 | 115 | 4770 | 4,980 | 5,478 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-12-M20C-A | - | M20 | 2.5 | 並目 | 37 | 69 | 36 | - | - | 15 | 12 | 12 | 21/58 | 118 | 6870 | 4,980 | 5,478 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-4-M10-AK | ○ | M10 | 1 | 細目 | 21 | 37.5 | 19 | 5 | 17 | 9 | 4 | 6 | 8.5/25 | 28 | 760 | 3,660 | 4,026 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-5-M10-AK | ○ | M10 | 1 | 細目 | 21 | 37.5 | 19 | 5 | 17 | 9 | 5 | 6 | 8.5/25 | 28 | 1190 | 3,660 | 4,026 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-5-M12-AK | ○ | M12 | 1.5 | 細目 | 26 | 47 | 26 | 6 | 18 | 10 | 5 | 8 | 9/21 | 66 | 1190 | 4,050 | 4,455 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-6-M10-AK | ○ | M10 | 1 | 細目 | 21 | 37.5 | 19 | 5 | 17 | 9 | 6 | 6 | 8.5/25 | 29 | 1710 | 3,660 | 4,026 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-6-M12-AK | ○ | M12 | 1.5 | 細目 | 26 | 47 | 26 | 6 | 18 | 10 | 6 | 8 | 9/21 | 67 | 1710 | 4,050 | 4,455 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-6-M16-AK | ○ | M16 | 1.5 | 細目 | 32 | 56 | 30 | 8 | 24 | 13 | 6 | 10 | 12/32 | 99 | 1710 | 5,000 | 5,500 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-8-M12-AK | ○ | M12 | 1.5 | 細目 | 26 | 47 | 26 | 6 | 18 | 10 | 8 | 8 | 9/21 | 69 | 3050 | 4,050 | 4,455 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-8-M16-AK | ○ | M16 | 1.5 | 細目 | 32 | 56 | 30 | 8 | 24 | 13 | 8 | 10 | 12/32 | 100 | 3050 | 5,000 | 5,500 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-8-M20-AK | ○ | M20 | 1.5 | 細目 | 37 | 69 | 36 | 10 | 30 | 15 | 8 | 12 | 21/58 | 147 | 3050 | 5,760 | 6,336 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-10-M16-AK | ○ | M16 | 1.5 | 細目 | 32 | 56 | 30 | 8 | 24 | 13 | 10 | 10 | 12/32 | 102 | 4770 | 5,000 | 5,500 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-10-M20-AK | ○ | M20 | 1.5 | 細目 | 37 | 69 | 36 | 10 | 30 | 15 | 10 | 12 | 21/58 | 150 | 4770 | 5,760 | 6,336 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-12-M20-AK | ○ | M20 | 1.5 | 細目 | 37 | 69 | 36 | 10 | 30 | 15 | 12 | 12 | 21/58 | 153 | 6870 | 5,760 | 6,336 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-4-M10C-AK | ○ | M10 | 1.5 | 並目 | 21 | 37.5 | 19 | 5 | 16 | 9 | 4 | 6 | 8.5/25 | 28 | 760 | 3,680 | 4,048 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-5-M10C-AK | ○ | M10 | 1.5 | 並目 | 21 | 37.5 | 19 | 5 | 16 | 9 | 5 | 6 | 8.5/25 | 28 | 1190 | 3,680 | 4,048 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-5-M12C-AK | ○ | M12 | 1.75 | 並目 | 26 | 47 | 26 | 6 | 18 | 10 | 5 | 8 | 9/21 | 66 | 1190 | 3,800 | 4,180 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-6-M10C-AK | ○ | M10 | 1.5 | 並目 | 21 | 37.5 | 19 | 5 | 16 | 9 | 6 | 6 | 8.5/25 | 29 | 1710 | 3,680 | 4,048 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-6-M12C-AK | ○ | M12 | 1.75 | 並目 | 26 | 47 | 26 | 6 | 18 | 10 | 6 | 8 | 9/21 | 67 | 1710 | 3,800 | 4,180 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-6-M16C-AK | ○ | M16 | 2 | 並目 | 32 | 56 | 30 | 8 | 24 | 13 | 6 | 10 | 12/32 | 99 | 1710 | 4,510 | 4,961 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-8-M12C-AK | ○ | M12 | 1.75 | 並目 | 26 | 47 | 26 | 6 | 18 | 10 | 8 | 8 | 9/21 | 69 | 3050 | 3,800 | 4,180 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-8-M16C-AK | ○ | M16 | 2 | 並目 | 32 | 56 | 30 | 8 | 24 | 13 | 8 | 10 | 12/32 | 100 | 3050 | 4,510 | 4,961 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-8-M20C-AK | ○ | M20 | 2.5 | 並目 | 37 | 69 | 36 | 10 | 30 | 15 | 8 | 12 | 21/58 | 147 | 3050 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-10-M16C-AK | ○ | M16 | 2 | 並目 | 32 | 56 | 30 | 8 | 24 | 13 | 10 | 10 | 12/32 | 102 | 4770 | 4,510 | 4,961 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-10-M20C-AK | ○ | M20 | 2.5 | 並目 | 37 | 69 | 36 | 10 | 30 | 15 | 10 | 12 | 21/58 | 150 | 4770 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-12-M20C-AK | ○ | M20 | 2.5 | 並目 | 37 | 69 | 36 | 10 | 30 | 15 | 12 | 12 | 21/58 | 153 | 6870 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PXV-A/PXV-C-A | PXV-AK/PXV-C-AK | |
|---|---|---|
| レバー | 焼結合金 | 焼結合金 |
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ピン | SUM22L 窒化処理 |
SUM22L 窒化処理 |
| スプリング | SWPB相当 | SWPB相当 |
| ロックナット | - | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
- レバーを180°回転させるとピンは本体に収納されます。
- 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
- すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。
- ピンは窒化処理済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、ねじピッチ・ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ねじピッチ | ロックナット |
|---|---|---|
| PXV-A | 細目 | なし*1 |
| PXV-AK | 細目 | あり |
| PXV-C-A | 並目 | なし*1 |
| PXV-C-AK | 並目 | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )