寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M*1 ねじの呼び |
ピッチ | 並目/細目 | D | L | L1 | Lb | sw1 | H | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXV-5-M12-B | - | M12 | 1.5 | 細目 | 32 | 48 | 26 | - | - | 12 | 5 | 8 | 9/21 | 56 | 1190 | 4,240 | 4,664 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-6-M12-B | - | M12 | 1.5 | 細目 | 32 | 48 | 26 | - | - | 12 | 6 | 8 | 9/21 | 57 | 1710 | 4,240 | 4,664 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-6-M16-B | - | M16 | 1.5 | 細目 | 42 | 57.25 | 30 | - | - | 15.5 | 6 | 10 | 12/32 | 79 | 1710 | 5,170 | 5,687 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-8-M12-B | - | M12 | 1.5 | 細目 | 32 | 48 | 26 | - | - | 12 | 8 | 8 | 9/21 | 59 | 3050 | 4,240 | 4,664 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-8-M16-B | - | M16 | 1.5 | 細目 | 42 | 57.25 | 30 | - | - | 15.5 | 8 | 10 | 12/32 | 80 | 3050 | 5,170 | 5,687 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-8-M20-B | - | M20 | 1.5 | 細目 | 52 | 71 | 36 | - | - | 19 | 8 | 12 | 21/58 | 112 | 3050 | 5,880 | 6,468 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PXV-10-M16-B | - | M16 | 1.5 | 細目 | 42 | 57.25 | 30 | - | - | 15.5 | 10 | 10 | 12/32 | 82 | 4770 | 5,170 | 5,687 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-10-M20-B | - | M20 | 1.5 | 細目 | 52 | 71 | 36 | - | - | 19 | 10 | 12 | 21/58 | 115 | 4770 | 5,880 | 6,468 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-12-M20-B | - | M20 | 1.5 | 細目 | 52 | 71 | 36 | - | - | 19 | 12 | 12 | 21/58 | 118 | 6870 | 5,880 | 6,468 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-5-M12C-B | - | M12 | 1.75 | 並目 | 32 | 48 | 26 | - | - | 12 | 5 | 8 | 9/21 | 56 | 1190 | 3,870 | 4,257 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-6-M12C-B | - | M12 | 1.75 | 並目 | 32 | 48 | 26 | - | - | 12 | 6 | 8 | 9/21 | 57 | 1710 | 3,870 | 4,257 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-6-M16C-B | - | M16 | 2 | 並目 | 42 | 57.25 | 30 | - | - | 15.5 | 6 | 10 | 12/32 | 79 | 1710 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-8-M12C-B | - | M12 | 1.75 | 並目 | 32 | 48 | 26 | - | - | 12 | 8 | 8 | 9/21 | 59 | 3050 | 3,870 | 4,257 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-8-M16C-B | - | M16 | 2 | 並目 | 42 | 57.25 | 30 | - | - | 15.5 | 8 | 10 | 12/32 | 80 | 3050 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-8-M20C-B | - | M20 | 2.5 | 並目 | 52 | 71 | 36 | - | - | 19 | 8 | 12 | 21/58 | 112 | 3050 | 5,340 | 5,874 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-10-M16C-B | - | M16 | 2 | 並目 | 42 | 57.25 | 30 | - | - | 15.5 | 10 | 10 | 12/32 | 82 | 4770 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-10-M20C-B | - | M20 | 2.5 | 並目 | 52 | 71 | 36 | - | - | 19 | 10 | 12 | 21/58 | 115 | 4770 | 5,340 | 5,874 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-12-M20C-B | - | M20 | 2.5 | 並目 | 52 | 71 | 36 | - | - | 19 | 12 | 12 | 21/58 | 118 | 6870 | 5,340 | 5,874 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-5-M12-BK | ○ | M12 | 1.5 | 細目 | 32 | 48 | 26 | 6 | 18 | 12 | 5 | 8 | 9/21 | 66 | 1190 | 4,310 | 4,741 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-6-M12-BK | ○ | M12 | 1.5 | 細目 | 32 | 48 | 26 | 6 | 18 | 12 | 6 | 8 | 9/21 | 67 | 1710 | 4,310 | 4,741 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-6-M16-BK | ○ | M16 | 1.5 | 細目 | 42 | 57.25 | 30 | 8 | 24 | 15.5 | 6 | 10 | 12/32 | 99 | 1710 | 5,320 | 5,852 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-8-M12-BK | ○ | M12 | 1.5 | 細目 | 32 | 48 | 26 | 6 | 18 | 12 | 8 | 8 | 9/21 | 69 | 3050 | 4,310 | 4,741 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-8-M16-BK | ○ | M16 | 1.5 | 細目 | 42 | 57.25 | 30 | 8 | 24 | 15.5 | 8 | 10 | 12/32 | 100 | 3050 | 5,320 | 5,852 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-8-M20-BK | ○ | M20 | 1.5 | 細目 | 52 | 71 | 36 | 10 | 30 | 19 | 8 | 12 | 21/58 | 147 | 3050 | 6,140 | 6,754 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-10-M16-BK | ○ | M16 | 1.5 | 細目 | 42 | 57.25 | 30 | 8 | 24 | 15.5 | 10 | 10 | 12/32 | 102 | 4770 | 5,320 | 5,852 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-10-M20-BK | ○ | M20 | 1.5 | 細目 | 52 | 71 | 36 | 10 | 30 | 19 | 10 | 12 | 21/58 | 150 | 4770 | 6,140 | 6,754 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-12-M20-BK | ○ | M20 | 1.5 | 細目 | 52 | 71 | 36 | 10 | 30 | 19 | 12 | 12 | 21/58 | 153 | 6870 | 6,140 | 6,754 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-5-M12C-BK | ○ | M12 | 1.75 | 並目 | 32 | 48 | 26 | 6 | 18 | 12 | 5 | 8 | 9/21 | 66 | 1190 | 3,990 | 4,389 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-6-M12C-BK | ○ | M12 | 1.75 | 並目 | 32 | 48 | 26 | 6 | 18 | 12 | 6 | 8 | 9/21 | 67 | 1710 | 3,990 | 4,389 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-6-M16C-BK | ○ | M16 | 2 | 並目 | 42 | 57.25 | 30 | 8 | 24 | 15.5 | 6 | 10 | 12/32 | 99 | 1710 | 4,750 | 5,225 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-8-M12C-BK | ○ | M12 | 1.75 | 並目 | 32 | 48 | 26 | 6 | 18 | 12 | 8 | 8 | 9/21 | 69 | 3050 | 3,990 | 4,389 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-8-M16C-BK | ○ | M16 | 2 | 並目 | 42 | 57.25 | 30 | 8 | 24 | 15.5 | 8 | 10 | 12/32 | 100 | 3050 | 4,750 | 5,225 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-8-M20C-BK | ○ | M20 | 2.5 | 並目 | 52 | 71 | 36 | 10 | 30 | 19 | 8 | 12 | 21/58 | 147 | 3050 | 5,460 | 6,006 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-10-M16C-BK | ○ | M16 | 2 | 並目 | 42 | 57.25 | 30 | 8 | 24 | 15.5 | 10 | 10 | 12/32 | 102 | 4770 | 4,750 | 5,225 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-10-M20C-BK | ○ | M20 | 2.5 | 並目 | 52 | 71 | 36 | 10 | 30 | 19 | 10 | 12 | 21/58 | 150 | 4770 | 5,460 | 6,006 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-12-M20C-BK | ○ | M20 | 2.5 | 並目 | 52 | 71 | 36 | 10 | 30 | 19 | 12 | 12 | 21/58 | 153 | 6870 | 5,460 | 6,006 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PXV-B/PXV-C-B | PXV-BK/PXV-C-BK | |
|---|---|---|
| レバー | 焼結合金 | 焼結合金 |
| レバーキャップ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ピン | SUM22L 窒化処理 |
SUM22L 窒化処理 |
| スプリング | SWPB相当 | SWPB相当 |
| ロックナット | - | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
- 手になじむレバーキャップがついています。
- レバーを180°回転させるとピンは本体に収納されます。
- 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
- すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。
- ピンは窒化処理済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、ねじピッチ・ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ねじピッチ | ロックナット |
|---|---|---|
| PXV-B | 細目 | なし*1 |
| PXV-BK | 細目 | あり |
| PXV-C-B | 並目 | なし*1 |
| PXV-C-BK | 並目 | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )