寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M ねじの呼び |
ピッチ | 並目/細目 | D | L | L1 | Lb | sw1 | H | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXVS-5-M12-B | - | M12 | 1.5 | 細目 | 32 | 48 | 26 | - | - | 12 | 5 | 8 | 8/18 | 56 | 1820 | 5,080 | 5,588 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXVS-6-M12-B | - | M12 | 1.5 | 細目 | 32 | 48 | 26 | - | - | 12 | 6 | 8 | 8/18 | 57 | 2620 | 5,080 | 5,588 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PXVS-6-M16-B | - | M16 | 1.5 | 細目 | 42 | 57.25 | 30 | - | - | 15.5 | 6 | 10 | 11/29 | 79 | 2620 | 7,790 | 8,569 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXVS-8-M12-B | - | M12 | 1.5 | 細目 | 32 | 48 | 26 | - | - | 12 | 8 | 8 | 8/18 | 59 | 4660 | 5,080 | 5,588 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXVS-8-M16-B | - | M16 | 1.5 | 細目 | 42 | 57.25 | 30 | - | - | 15.5 | 8 | 10 | 11/29 | 80 | 4660 | 7,790 | 8,569 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXVS-8-M20-B | - | M20 | 1.5 | 細目 | 52 | 71 | 36 | - | - | 19 | 8 | 12 | 21/57 | 112 | 4660 | 8,690 | 9,559 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXVS-10-M16-B | - | M16 | 1.5 | 細目 | 42 | 57.25 | 30 | - | - | 15.5 | 10 | 10 | 11/29 | 82 | 7280 | 7,790 | 8,569 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXVS-10-M20-B | - | M20 | 1.5 | 細目 | 52 | 71 | 36 | - | - | 19 | 10 | 12 | 21/57 | 115 | 7280 | 8,690 | 9,559 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXVS-12-M20-B | - | M20 | 1.5 | 細目 | 52 | 71 | 36 | - | - | 19 | 12 | 12 | 21/57 | 118 | 10400 | 8,690 | 9,559 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXVS-5-M12C-B | - | M12 | 1.75 | 並目 | 32 | 48 | 26 | - | - | 12 | 5 | 8 | 8/18 | 56 | 1820 | 4,710 | 5,181 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXVS-6-M12C-B | - | M12 | 1.75 | 並目 | 32 | 48 | 26 | - | - | 12 | 6 | 8 | 8/18 | 57 | 2620 | 4,710 | 5,181 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXVS-6-M16C-B | - | M16 | 2 | 並目 | 42 | 57.25 | 30 | - | - | 15.5 | 6 | 10 | 11/29 | 79 | 2620 | 5,390 | 5,929 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXVS-8-M12C-B | - | M12 | 1.75 | 並目 | 32 | 48 | 26 | - | - | 12 | 8 | 8 | 8/18 | 59 | 4660 | 4,710 | 5,181 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXVS-8-M16C-B | - | M16 | 2 | 並目 | 42 | 57.25 | 30 | - | - | 15.5 | 8 | 10 | 11/29 | 80 | 4660 | 5,390 | 5,929 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXVS-8-M20C-B | - | M20 | 2.5 | 並目 | 52 | 71 | 36 | - | - | 19 | 8 | 12 | 21/57 | 112 | 4660 | 6,440 | 7,084 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXVS-10-M16C-B | - | M16 | 2 | 並目 | 42 | 57.25 | 30 | - | - | 15.5 | 10 | 10 | 11/29 | 82 | 7280 | 5,390 | 5,929 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXVS-10-M20C-B | - | M20 | 2.5 | 並目 | 52 | 71 | 36 | - | - | 19 | 10 | 12 | 21/57 | 115 | 7280 | 6,480 | 7,128 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXVS-12-M20C-B | - | M20 | 2.5 | 並目 | 52 | 71 | 36 | - | - | 19 | 12 | 12 | 21/57 | 118 | 10400 | 6,440 | 7,084 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXVS-5-M12-BK | ○ | M12 | 1.5 | 細目 | 32 | 48 | 26 | 6 | 18 | 12 | 5 | 8 | 8/18 | 66 | 1820 | 5,300 | 5,830 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXVS-6-M12-BK | ○ | M12 | 1.5 | 細目 | 32 | 48 | 26 | 6 | 18 | 12 | 6 | 8 | 8/18 | 67 | 2620 | 5,300 | 5,830 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXVS-6-M16-BK | ○ | M16 | 1.5 | 細目 | 42 | 57.25 | 30 | 8 | 24 | 15.5 | 6 | 10 | 11/29 | 99 | 2620 | 8,130 | 8,943 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXVS-8-M12-BK | ○ | M12 | 1.5 | 細目 | 32 | 48 | 26 | 6 | 18 | 12 | 8 | 8 | 8/18 | 69 | 4660 | 5,300 | 5,830 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXVS-8-M16-BK | ○ | M16 | 1.5 | 細目 | 42 | 57.25 | 30 | 8 | 24 | 15.5 | 8 | 10 | 11/29 | 100 | 4660 | 8,130 | 8,943 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXVS-8-M20-BK | ○ | M20 | 1.5 | 細目 | 52 | 71 | 36 | 10 | 30 | 19 | 8 | 12 | 21/57 | 147 | 4660 | 9,410 | 10,351 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXVS-10-M16-BK | ○ | M16 | 1.5 | 細目 | 42 | 57.25 | 30 | 8 | 24 | 15.5 | 10 | 10 | 11/29 | 102 | 7280 | 8,130 | 8,943 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXVS-10-M20-BK | ○ | M20 | 1.5 | 細目 | 52 | 71 | 36 | 10 | 30 | 19 | 10 | 12 | 21/57 | 150 | 7280 | 9,410 | 10,351 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXVS-12-M20-BK | ○ | M20 | 1.5 | 細目 | 52 | 71 | 36 | 10 | 30 | 19 | 12 | 12 | 21/57 | 153 | 10400 | 9,410 | 10,351 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXVS-5-M12C-BK | ○ | M12 | 1.75 | 並目 | 32 | 48 | 26 | 6 | 19 | 12 | 5 | 8 | 8/18 | 66 | 1820 | 4,910 | 5,401 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXVS-6-M12C-BK | ○ | M12 | 1.75 | 並目 | 32 | 48 | 26 | 6 | 19 | 12 | 6 | 8 | 8/18 | 67 | 2620 | 4,910 | 5,401 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXVS-6-M16C-BK | ○ | M16 | 2 | 並目 | 42 | 57.25 | 30 | 8 | 24 | 15.5 | 6 | 10 | 11/29 | 99 | 2620 | 5,650 | 6,215 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXVS-8-M12C-BK | ○ | M12 | 1.75 | 並目 | 32 | 48 | 26 | 6 | 19 | 12 | 8 | 8 | 8/18 | 69 | 4660 | 4,910 | 5,401 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXVS-8-M16C-BK | ○ | M16 | 2 | 並目 | 42 | 57.25 | 30 | 8 | 24 | 15.5 | 8 | 10 | 11/29 | 100 | 4660 | 5,650 | 6,215 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXVS-8-M20C-BK | ○ | M20 | 2.5 | 並目 | 52 | 71 | 36 | 10 | 30 | 19 | 8 | 12 | 21/57 | 147 | 4660 | 6,760 | 7,436 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXVS-10-M16C-BK | ○ | M16 | 2 | 並目 | 42 | 57.25 | 30 | 8 | 24 | 15.5 | 10 | 10 | 11/29 | 102 | 7280 | 5,650 | 6,215 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXVS-10-M20C-BK | ○ | M20 | 2.5 | 並目 | 52 | 71 | 36 | 10 | 30 | 19 | 10 | 12 | 21/57 | 150 | 7280 | 6,760 | 7,436 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXVS-12-M20C-BK | ○ | M20 | 2.5 | 並目 | 52 | 71 | 36 | 10 | 30 | 19 | 12 | 12 | 21/57 | 153 | 10400 | 6,760 | 7,436 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PXVS-B/PXVS-C-B | PXVS-BK/PXVS-C-BK | |
|---|---|---|
| レバー | SUS316L相当 | SUS316L相当 |
| レバーキャップ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | SUS303 | SUS303 |
| ピン | SUS303 | SUS303 |
| スプリング | SUS301 | SUS301 |
| ロックナット | - | SUS303 |
特長
- ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
- 手になじむレバーキャップがついています。
- レバーを180°回転させるとピンは本体に収納されます。
- 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
- すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。
- 商品記号により、ねじピッチ・ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ねじピッチ | ロックナット |
|---|---|---|
| PXVS-B | 細目 | なし*1 |
| PXVS-BK | 細目 | あり |
| PXVS-C-B | 並目 | なし*1 |
| PXVS-C-BK | 並目 | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )