• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ

Indexing Plunger

PXX

形状図

PXXインデックスプランジャ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M(細目)
ねじの呼び
すべて
M10
M12
M16
M20
B
すべて
5
6
8
10
s
すべて
5
6
8
10

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L L1 L2 L4
min.
Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PXX-5-A - M10 1 21 13.8 45 17 5 15 - 12 - 5 5 7/17 20 1750 PXCS-10-12-** 1,860 2,046 CAD カート 在庫品
PXX-6-A - M12 1.5 25 16.2 54.5 20 6 17 - 14 - 6 6 9/24 32 2530 PXCS-12-14-** 2,020 2,222 CAD カート 在庫品
PXX-8-A - M16 1.5 31 21.9 69 26 8 23 - 19 - 8 8 11/30 70 4500 PXCS-16-19-** 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
PXX-10-A - M20 1.5 31 25.4 80 33 10 30 - 22 - 10 10 19/45 115 7030 PXCS-20-22-** 4,180 4,598 CAD カート 在庫品
PXX-5-AK M10 1 21 13.8 45 17 5 15 5 12 17 5 5 7/17 27 1750 PXCS-10-12-** 1,930 2,123 CAD カート 在庫品
PXX-6-AK M12 1.5 25 16.2 54.5 20 6 17 6 14 18 6 6 9/24 42 2530 PXCS-12-14-** 2,080 2,288 CAD カート 在庫品
PXX-8-AK M16 1.5 31 21.9 69 26 8 23 8 19 24 8 8 11/30 90 4500 PXCS-16-19-** 2,680 2,948 CAD カート 在庫品
PXX-10-AK M20 1.5 31 25.4 80 33 10 30 10 22 30 10 10 19/45 150 7030 PXCS-20-22-** 4,440 4,884 CAD カート 在庫品
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
PXX-A PXX-AK
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン S45C(硬度50-60HRC) S45C(硬度50-60HRC)
スプリング SWPB相当 SWPB相当
ロックナット S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • 割り出し・位置決めピン。
  • ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
PXX-A なし*1
PXX-AK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス


関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラーPXCSをご使用ください。
PXCS

PXXインデックスプランジャ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります