• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ

Indexing Plunger

PXXS

形状図

PXXSインデックスプランジャ寸法図

*1: ピンの公差を変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M(細目)
ねじの呼び
すべて
M10
M12
M16
M20
B
すべて
5
6
8
10
s
すべて
5
6
8
10

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L L1 L2 L4
min.
Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PXXS-5-A - M10 1 21 13.8 45 17 5 15 - 12 - 5 5 6/15 20 1820 PXCS-10-12-** 2,860 3,146 CAD カート 在庫品
PXXS-6-A - M12 1.5 25 16.2 54.5 20 6 17 - 14 - 6 6 8/21 32 2620 PXCS-12-14-** 3,080 3,388 CAD カート 在庫品
PXXS-8-A - M16 1.5 31 21.9 69 26 8 23 - 19 - 8 8 9/26 70 4660 PXCS-16-19-** 4,290 4,719 CAD カート 在庫品
PXXS-10-A - M20 1.5 31 25.4 80 33 10 30 - 22 - 10 10 17/40 115 7280 PXCS-20-22-** 7,200 7,920 CAD カート 在庫品
PXXS-5-AK M10 1 21 13.8 45 17 5 15 5 12 17 5 5 6/15 27 1820 PXCS-10-12-** 3,000 3,300 CAD カート 在庫品
PXXS-6-AK M12 1.5 25 16.2 54.5 20 6 17 6 14 18 6 6 8/21 42 2620 PXCS-12-14-** 3,320 3,652 CAD カート 在庫品
PXXS-8-AK M16 1.5 31 21.9 69 26 8 23 8 19 24 8 8 9/26 90 4660 PXCS-16-19-** 4,650 5,115 CAD カート 在庫品
PXXS-10-AK M20 1.5 31 25.4 80 33 10 30 10 22 30 10 10 17/40 150 7280 PXCS-20-22-** 7,920 8,712 CAD カート 在庫品
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
PXXS-A PXXS-AK
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUS303 SUS303
ピン SUS303
ニッケルメッキ
SUS303
ニッケルメッキ
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット SUS303

特長

  • 割り出し・位置決めピン。
  • ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
PXXS-A なし*1
PXXS-AK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス


関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラーPXCSをご使用ください。
PXCS

PXXSインデックスプランジャ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります