• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - 全ねじタイプ

Indexing Plunger - Full Thread type

PXZ

形状図

PXZインデックスプランジャ - 全ねじタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M(細目)
ねじの呼び
すべて
M10
M12
M16
M20
B
すべて
5
6
8
10
s
すべて
5
6
8
10

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D L L1 Lb sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PXZ-5-A - M10 1 21 45 22 - - 5 5 7/17 18 1750 1,690 1,859 CAD カート 実働15日目出荷
PXZ-6-A - M12 1.5 25 54.5 26 - - 6 6 9/24 29 2530 1,830 2,013 CAD カート 在庫品
PXZ-8-A - M16 1.5 31 69 34 - - 8 8 11/30 62 4500 2,170 2,387 CAD カート 在庫品
PXZ-10-A - M20 1.5 31 80 43 - - 10 10 19/45 92 7030 3,150 3,465 CAD カート 在庫品
PXZ-5-AK M10 1 21 45 22 5 17 5 5 7/17 25 1750 1,780 1,958 CAD カート 在庫品
PXZ-6-AK M12 1.5 25 54.5 26 6 18 6 6 9/24 38 2530 1,910 2,101 CAD カート 在庫品
PXZ-8-AK M16 1.5 31 69 34 8 24 8 8 11/30 82 4500 2,330 2,563 CAD カート 在庫品
PXZ-10-AK M20 1.5 31 80 43 10 30 10 10 19/45 127 7030 3,470 3,817 CAD カート 在庫品
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
PXZ-A PXZ-AK
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン S45C(硬度50-60HRC) S45C(硬度50-60HRC)
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • 本体ねじ部はすべて装置の中へ埋め込むことができ、ノブだけが露出。美観にすぐれています。
  • ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
PXZ-A なし*1
PXZ-AK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス


使用例

PXZインデックスプランジャ - 全ねじタイプ


関連商品

PXZ取りつけ専用レンチPXZ-Wがあります。
PXZ-W

PXZインデックスプランジャ - 全ねじタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります