寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | M1(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L1 | Lb | Lm | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXZS-5-G | - | M10 | 1 | M5 | 0.8 | 22 | - | 6 | - | 5 | 5 | 6/15 | 14 | 1820 | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXZS-6-G | - | M12 | 1.5 | M6 | 1 | 26 | - | 10 | - | 6 | 6 | 8/21 | 27 | 2620 | 3,060 | 3,366 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXZS-8-G | - | M16 | 1.5 | M8 | 1.25 | 34 | - | 12 | - | 8 | 8 | 9/26 | 59 | 4660 | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXZS-10-G | - | M20 | 1.5 | M8 | 1.25 | 43 | - | 12 | - | 10 | 10 | 17/40 | 86 | 7280 | 5,410 | 5,951 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXZS-5-GK | ○ | M10 | 1 | M5 | 0.8 | 22 | 5 | 6 | 17 | 5 | 5 | 6/15 | 21 | 1820 | 2,930 | 3,223 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXZS-6-GK | ○ | M12 | 1.5 | M6 | 1 | 26 | 6 | 10 | 18 | 6 | 6 | 8/21 | 37 | 2620 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXZS-8-GK | ○ | M16 | 1.5 | M8 | 1.25 | 34 | 8 | 12 | 24 | 8 | 8 | 9/26 | 79 | 4660 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXZS-10-GK | ○ | M20 | 1.5 | M8 | 1.25 | 43 | 10 | 12 | 30 | 10 | 10 | 17/40 | 121 | 7280 | 6,120 | 6,732 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PXZS-G | PXZS-GK | |
|---|---|---|
| 本体 | SUS303 | SUS303 |
| ピン | SUS303 ニッケルメッキ |
SUS303 ニッケルメッキ |
| スプリング | SUS301 | SUS301 |
| ロックナット | SUS303 |
特長
- 本体ねじ部はすべて装置の中へ埋め込むことができ、美観にすぐれています。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| PXZS-G | なし*1 |
| PXZS-GK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )