• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

GPC/コニカルグリップ

Plastic Conical Grip

形状図

GPCコニカルグリップ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. d H 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
GPC-20-M6 20 M6 1 18 12 30 8 320 352 CAD カート 在庫品
GPC-25-M8 25 M8 1.25 18 15 38 16 400 440 CAD カート 在庫品
GPC-30-M10 30 M10 1.5 18 18 46 26 530 583 CAD カート 在庫品
GPC-35-M12 35 M12 1.75 21 21 53 44 650 715 CAD カート 在庫品
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
GPC
本体 フェノール樹脂(黒)

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります