63 ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

ノブ・ツマミとは

ノブとは、ねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための手でつかんで操作する機械要素部品です。
ツマミとは、ボリュームの調整やスイッチの切り替えのように指で回転する機械要素部品です。
操作部の握りや取っ手として使用するタイプのようなスタンダードなものから、ユニークなものまで商品を多数ラインアップしています。
NBKはお客さまのニーズに合わせたノブ・ツマミをご提案します。 ノブについて詳しく見る

選定条件
  • ねじ長さ(Lm)を選ぶ63
写真 クランプノブ クランプノブ クランプノブ クランプノブ クランプノブ クランプノブ クランプノブ クランプノブ クランプノブ
品名 クランプノブ クランプノブ クランプノブ クランプノブ クランプノブ クランプノブ クランプノブ クランプノブ クランプノブ
品番 KXM-40-M6-63 KXM-40-M8-63 KXM-40-M10-63 KXM-50-M8-63 KXM-50-M10-63 KXM-50-M12-63 KXMS-40-M6-63 KXMS-40-M8-63 KXMS-50-M8-63
特長 セーフティ機構 セーフティ機構 セーフティ機構 セーフティ機構 セーフティ機構 セーフティ機構 セーフティ機構 セーフティ機構 セーフティ機構
価格(税別) 3,010円 3,010円 3,010円 3,270円 3,270円 3,270円 4,450円 4,450円 4,930円
形状 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形
種類 おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ
ねじ部材質 スティール スティール スティール スティール スティール スティール ステンレス ステンレス ステンレス
ねじの呼び M6 M8 M10 M8 M10 M12 M6 M8 M8
カラー表面処理 BK BK BK BK BK BK BK BK BK
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 クランプノブ トルクコントロールノブ トルクコントロールノブ トルクコントロールノブ トルクコントロールノブ トルクコントロールノブ トルクコントロールノブ トルクコントロールノブ トルクコントロールノブ
品名 クランプノブ トルクコントロールノブ トルクコントロールノブ トルクコントロールノブ トルクコントロールノブ トルクコントロールノブ トルクコントロールノブ トルクコントロールノブ トルクコントロールノブ
品番 KXMS-50-M10-63 KTCM-52-M10-63-2.5 KTCM-52-M10-63-3 KTCM-52-M10-63-4 KTCM-52-M12-63-2.5 KTCM-52-M12-63-3 KTCM-52-M12-63-4 KTCM-62-M10-63-3 KTCM-62-M10-63-4
特長 セーフティ機構 トルクリミット内蔵 トルクリミット内蔵 トルクリミット内蔵 トルクリミット内蔵 トルクリミット内蔵 トルクリミット内蔵 トルクリミット内蔵 トルクリミット内蔵
価格(税別) 4,930円 16,900円 16,900円 16,900円 16,900円 16,900円 16,900円 17,900円 17,900円
形状 多角形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形
種類 おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ
ねじ部材質 ステンレス スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール
ねじの呼び M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12 M10 M10
カラー表面処理 BK BK BK BK BK BK BK BK BK
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 トルクコントロールノブ トルクコントロールノブ トルクコントロールノブ トルクコントロールノブ トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ
品名 トルクコントロールノブ トルクコントロールノブ トルクコントロールノブ トルクコントロールノブ トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ
品番 KTCM-62-M10-63-5.5 KTCM-62-M12-63-3 KTCM-62-M12-63-4 KTCM-62-M12-63-5.5 KTCLM-63-M8-63-3.2 KTCLM-63-M8-63-4 KTCLM-63-M8-63-4.7 KTCLM-63-M10-63-3.2 KTCLM-63-M10-63-4
特長 トルクリミット内蔵 トルクリミット内蔵 トルクリミット内蔵 トルクリミット内蔵 トルクリミット内蔵
力のかかりやすい形状
トルクリミット内蔵
力のかかりやすい形状
トルクリミット内蔵
力のかかりやすい形状
トルクリミット内蔵
力のかかりやすい形状
トルクリミット内蔵
力のかかりやすい形状
価格(税別) 17,900円 17,900円 17,900円 17,900円 11,200円 11,200円 11,200円 11,200円 11,200円
形状 丸形 丸形 丸形 丸形 三角形 三角形 三角形 三角形 三角形
種類 おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ
ねじ部材質 スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール
ねじの呼び M10 M12 M12 M12 M8 M8 M8 M10 M10
カラー表面処理 BK BK BK BK BK BK BK BK BK
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ
品名 トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ
品番 KTCLM-63-M10-63-4.7 KTCLM-80-M10-63-4 KTCLM-80-M10-63-5.5 KTCLM-80-M10-63-7.5 KTCLM-80-M12-63-4 KTCLM-80-M12-63-5.5 KTCLM-80-M12-63-7.5
特長 トルクリミット内蔵
力のかかりやすい形状
トルクリミット内蔵
力のかかりやすい形状
トルクリミット内蔵
力のかかりやすい形状
トルクリミット内蔵
力のかかりやすい形状
トルクリミット内蔵
力のかかりやすい形状
トルクリミット内蔵
力のかかりやすい形状
トルクリミット内蔵
力のかかりやすい形状
価格(税別) 11,200円 11,400円 11,400円 11,400円 11,400円 11,400円 11,400円
形状 三角形 三角形 三角形 三角形 三角形 三角形 三角形
種類 おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ
ねじ部材質 スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール
ねじの呼び M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12
カラー表面処理 BK BK BK BK BK BK BK
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミの関連商品

写真 コントロールノブ用インデックスプレート アキシアルベアリング付き座金 アキシアルベアリング付き座金
品名 コントロールノブ用インデックスプレート アキシアルベアリング付き座金 アキシアルベアリング付き座金
品番 ECK-IP SABW SABWS
特長 30°の角度で12分割の割り出し
SUS303
通常の約半分の力で締めつけ可能 通常の約半分の力で締めつけ可能
価格(税別) 2,000円~ 3,930円~ 4,060円~
CADダウンロード CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 ECK-34-R6-IP12 ECK-34-R8-IP12 ECK-42-R10-IP12 ECK-42-R8-IP12 SABW-20-6 SABW-26-8 SABW-28-10 SABW-32-12 SABWS-20-6 SABWS-26-8 SABWS-28-10 SABWS-32-12

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す