M16 ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

ノブ・ツマミとは

ノブとは、ねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための手でつかんで操作する機械要素部品です。
ツマミとは、ボリュームの調整やスイッチの切り替えのように指で回転する機械要素部品です。
操作部の握りや取っ手として使用するタイプのようなスタンダードなものから、ユニークなものまで商品を多数ラインアップしています。
NBKはお客さまのニーズに合わせたノブ・ツマミをご提案します。 ノブについて詳しく見る

選定条件
  • ねじの呼び(M)を選ぶM16
写真 セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ
品名 セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ
品番 KSM-80-M16-PF KSF-63-M16 KSF-80-M16 KSFS-80-M16 KSF-80-M16-PF KSFS-80-M16-PF KTF-80-M16 KTFS-80-M16 KTF-80-M16-PF
特長 フェノール樹脂製 ナイロン6製 ナイロン6製 ナイロン6製 フェノール樹脂製 フェノール樹脂製 ナイロン6製
金属ハブ
ナイロン6製
金属ハブ
フェノール樹脂
金属ハブ
価格(税別) 1,730円~ 1,300円~ 1,510円~ 3,150円~ 1,820円~ 4,560円~ 1,760円~ 5,020円~ 2,290円~
形状 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形
種類 おねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
ねじ部材質 スティール スティール スティール ステンレス スティール ステンレス スティール ステンレス スティール
ねじの呼び M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16
カラー表面処理 BK - - - BK BK BK BK BK
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KSM-80-M16-30-PF KSM-80-M16-40-PF KSM-80-M16-50-PF KSM-80-M16-60-PF KSM-80-M16-70-PF KSF-63-M16 KSF-80-M16 KSFS-80-M16 KSF-80-M16-PF KSFS-80-M16-PF KTF-80-M16 KTFS-80-M16 KTF-80-M16-PF
写真 セブンロブノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ スリーロブノブ スリーロブノブ
品名 セブンロブノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ スリーロブノブ スリーロブノブ
品番 KTFS-80-M16-PF KJM-80-M16-PF KJF-80-M16 KJF-80-M16-PF KJW-80-M16 KJWS-80-M16 KJW-80-M16-PF KGTF-85-M16 KGLF-100-M16
特長 フェノール樹脂
金属ハブ
フェノール樹脂製 ナイロン6製 フェノール樹脂製 ナイロン6製
金属ハブ
ナイロン6製
金属ハブ
フェノール樹脂製
金属ハブ
力をかけやすい形状 キャップつき(6色)
キャップなし(貫通穴)
力のかかりやすい形状
価格(税別) 4,110円~ 1,680円~ 1,130円~ 1,710円~ 1,760円~ 4,610円~ 2,300円~ 1,620円~ 2,300円~
形状 多角形 十字形 十字形 十字形 十字形 十字形 十字形 三角形 三角形
種類 めねじ おねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
ねじ部材質 ステンレス スティール スティール スティール スティール ステンレス スティール 黄銅 黄銅
ねじの呼び M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16
カラー表面処理 BK BK BK BK BK BK BK BK BKBLORRDSGYW
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KTFS-80-M16-PF KJM-80-M16-30-PF KJM-80-M16-40-PF KJM-80-M16-50-PF KJM-80-M16-60-PF KJM-80-M16-70-PF KJF-80-M16 KJF-80-M16-PF KJW-80-M16 KJWS-80-M16 KJW-80-M16-PF KGTF-85-M16 KGLF-100-M16-BK KGLF-100-M16-BL KGLF-100-M16-OR KGLF-100-M16-RD KGLF-100-M16-SG KGLF-100-M16-YW
写真 スリーロブノブ アルミハンドノブ アルミハンドノブ アルミハンドノブ アルミハンドノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ
品名 スリーロブノブ アルミハンドノブ アルミハンドノブ アルミハンドノブ アルミハンドノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ
品番 KGLF-100-K16 KAH-70-K16 KAH-70-K16-MT KAH-70-M16 KAH-70-M16-MT KSFA-80-K16-MT KSFA-80-K16-HP KSFA-80-M16-MT KSFA-80-M16-HP
特長 キャップつき(6色)
キャップなし(貫通穴)
力のかかりやすい形状
めねじ・貫通穴
研磨
めねじ・貫通穴
マット調仕上げ
研磨 マット調仕上げ 7角形 7角形
研磨
7角形 7角形
研磨
価格(税別) 2,190円~ 4,890円~ 4,410円~ 4,890円~ 4,410円~ 4,570円~ 6,370円~ 4,570円~ 6,370円~
形状 三角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形
種類 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
ねじ部材質 黄銅 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
ねじの呼び M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16
カラー表面処理 なし - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KGLF-100-K16 KAH-70-K16 KAH-70-K16-MT KAH-70-M16 KAH-70-M16-MT KSFA-80-K16-MT KSFA-80-K16-HP KSFA-80-M16-MT KSFA-80-M16-HP
写真 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 六角ノブ
品名 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 六角ノブ
品番 KJFA-80-K16-MT KJFA-80-K16-HP KJFA-80-M16-MT KJFA-80-M16-HP KKT-80
特長 十字形
めねじ・貫通穴
十字形
めねじ・貫通穴
研磨
十字形 十字形
研磨
FC200
クロムメッキ
価格(税別) 3,780円~ 5,720円~ 3,780円~ 5,720円~ 3,230円~
形状 十字形 十字形 十字形 十字形 多角形
種類 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
ねじ部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 鋳鉄
ねじの呼び M16 M16 M16 M16 M16
カラー表面処理 - - - - CR
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KJFA-80-K16-MT KJFA-80-K16-HP KJFA-80-M16-MT KJFA-80-M16-HP KKT-80

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミの関連商品

写真 コントロールノブ用インデックスプレート アキシアルベアリング付き座金 アキシアルベアリング付き座金
品名 コントロールノブ用インデックスプレート アキシアルベアリング付き座金 アキシアルベアリング付き座金
品番 ECK-IP SABW SABWS
特長 30°の角度で12分割の割り出し
SUS303
通常の約半分の力で締めつけ可能 通常の約半分の力で締めつけ可能
価格(税別) 2,000円~ 3,930円~ 4,060円~
CADダウンロード CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 ECK-34-R6-IP12 ECK-34-R8-IP12 ECK-42-R10-IP12 ECK-42-R8-IP12 SABW-20-6 SABW-26-8 SABW-28-10 SABW-32-12 SABWS-20-6 SABWS-26-8 SABWS-28-10 SABWS-32-12

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す