黄銅 ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

ノブ・ツマミとは

ノブとは、ねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための手でつかんで操作する機械要素部品です。
ツマミとは、ボリュームの調整やスイッチの切り替えのように指で回転する機械要素部品です。
操作部の握りや取っ手として使用するタイプのようなスタンダードなものから、ユニークなものまで商品を多数ラインアップしています。
NBKはお客さまのニーズに合わせたノブ・ツマミをご提案します。 ノブについて詳しく見る

選定条件
  • ねじ部材質を選ぶ黄銅
写真 プラ薄型ノブ ミニノブ マッシュルームノブ スリーロブノブ スリーロブノブ バーノブ プラT字ノブ プラ十字ノブ シックスロブノブ
品名 プラ薄型ノブ ミニノブ マッシュルームノブ スリーロブノブ スリーロブノブ バーノブ プラT字ノブ プラ十字ノブ シックスロブノブ
品番 KGUF KKF KMF KGTF KGLF KBF KTPF KGC KGF
特長 薄型 フェノール樹脂製 フェノール樹脂製 力をかけやすい形状 キャップつき(6色)
キャップなし(貫通穴)
力のかかりやすい形状
T字形 T字形 ナイロン6製 フェノール樹脂製
価格(税別) 300円~ 430円~ 330円~ 500円~ 1,130円~ 600円~ 980円~ 240円~ 730円~
形状 丸形 丸形 丸形 三角形 三角形 バー形 バー形 十字形 多角形
種類 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
ねじ部材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅
ねじの呼び M6 ~ M10 M4 ~ M10 M5 ~ M8 M5 ~ M16 M8 ~ M16 M6 ~ M10 M6 ~ M12 M5 ~ M12 M5 ~ M12
カラー表面処理 BK BK BK BK BKBLORRDSGYWなし BK BK BKRD BK
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KGUF-M10 KGUF-M6 KGUF-M8 KKF-18-M4 KKF-20-M5 KKF-24-M5 KKF-24-M6 KKF-30-M6 KKF-30-M8 KKF-35-M10 KKF-35-M8 KMF-17-M5 KMF-21-M6 KMF-25-M6 KMF-33-M8 KGTF-34-M5 KGTF-34-M6 KGTF-34-M8 KGTF-45-M10 KGTF-45-M6 KGTF-45-M8 KGTF-65-M10 KGTF-65-M12 KGTF-65-M8 KGTF-85-M10 KGTF-85-M12 KGTF-85-M16 KGTF-85-M8 KGLF-100-K12 KGLF-100-K14 KGLF-100-K16 KGLF-100-M12 KGLF-100-M14 KGLF-100-M16 KGLF-63-K10 KGLF-63-K8 KGLF-63-M10 KGLF-63-M8 KGLF-80-K10 KGLF-80-K12 KGLF-80-M10 KGLF-80-M12 KBF-38-M6 KBF-51-M8 KBF-64-M8 KBF-76-M10 KTPF-56-M6 KTPF-68-M6 KTPF-68-M8 KTPF-81-M10 KTPF-81-M12 KTPF-81-M8 KGC-25-BK KGC-25-RD KGC-33-BK KGC-33-RD KGC-40-BK KGC-40-RD KGC-45-BK KGC-45-RD KGC-50-BK KGF-30-M5 KGF-30-M6 KGF-40-M6 KGF-40-M8 KGF-50-M10 KGF-60-M12 KGF-70-M12
写真 ピュアタッチクランプノブ ピュアタッチクランプノブ 長形グリップ イチジクグリップ プラスティックボール アルミコントロールノブ - コレットタイプ アルミコントロールノブ - コレットタイプ ピュアタッチノブ
品名 ピュアタッチクランプノブ ピュアタッチクランプノブ 長形グリップ イチジクグリップ プラスティックボール アルミコントロールノブ - コレットタイプ アルミコントロールノブ - コレットタイプ ピュアタッチノブ
品番 KWF KPF KDC KEC PC ECX-T ECY-T EBP
特長 ソフトな感触 ソフトな感触 オールドファッション イチジク形状 熱硬化性樹脂製 コレット
シンボルマークの有無を選択可
コレット
3タイプを標準化
プラスティックラバーを2重成形
価格(税別) 730円~ 840円~ 370円~ 280円~ 220円~ 3,010円~ 3,130円~ 1,060円~
形状 多角形 丸形 丸形 丸形 球形 丸形 丸形 丸形
種類 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ コレットチャック コレットチャック
ねじ部材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅
ねじの呼び M6 ~ M10 M6 ~ M8 M6 ~ M10 M6 ~ M8 M6 ~ M12 - - -
カラー表面処理 BK BK BKRD BKRD BKRD - - BK
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KWF-40-M6 KWF-50-M8 KWF-60-M10 KPF-43-M6 KPF-48-M8 KDC-10B-BK KDC-10-BK KDC-10-RD KDC-6-BK KDC-6-RD KDC-8B-BK KDC-8-BK KDC-8B-RD KDC-8-RD KEC-6-BK KEC-8-BK KEC-8-RD PC-20-M6 PC-25-M6 PC-25-M8 PC-30-M10 PC-30-M8 PC-35-M10 PC-35-M8 PC-40-M10 PC-40-M12 ECX-27-T6 ECX-34-T8 ECX-42-T10 ECY-27-T6 ECY-34-T8 ECY-42-T10 EBP-1-R EBP-3-R

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミの関連商品

写真 コントロールノブ用インデックスプレート アキシアルベアリング付き座金 アキシアルベアリング付き座金
品名 コントロールノブ用インデックスプレート アキシアルベアリング付き座金 アキシアルベアリング付き座金
品番 ECK-IP SABW SABWS
特長 30°の角度で12分割の割り出し
SUS303
通常の約半分の力で締めつけ可能 通常の約半分の力で締めつけ可能
価格(税別) 2,000円~ 3,930円~ 4,060円~
CADダウンロード CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 ECK-34-R6-IP12 ECK-34-R8-IP12 ECK-42-R10-IP12 ECK-42-R8-IP12 SABW-20-6 SABW-26-8 SABW-28-10 SABW-32-12 SABWS-20-6 SABWS-26-8 SABWS-28-10 SABWS-32-12

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す