寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d | d1 | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGF-30-M5 | 30 | M5 | 0.8 | 15 | 24 | 11 | 17 | 9 | 26 | - | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGF-30-M6 | 30 | M6 | 1 | 15 | 24 | 11 | 17 | 9 | 25 | - | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGF-40-M6 | 40 | M6 | 1 | 18 | 28 | 13 | 21 | 11 | 32 | - | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGF-40-M8 | 40 | M8 | 1.25 | 18 | 28 | 13 | 21 | 11 | 31 | - | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGF-50-M10 | 50 | M10 | 1.5 | 18 | 33 | 15 | 25 | 13 | 48 | - | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGF-60-M12 | 60 | M12 | 1.75 | 25 | 35 | 15 | 28 | 13 | 70 | ○ | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 在庫品 |
| KGF-70-M12 | 70 | M12 | 1.75 | 25 | 42 | 21 | 32 | 13 | 95 | ○ | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KGF | |
|---|---|
| ノブ | フェノール樹脂(黒) |
| ねじ部 | 黄銅 |
特長
- 貫通穴タイプのノブ。長いねじの締めつけにも便利です。
- 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。