25 ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

ノブ・ツマミとは

ノブとは、ねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための手でつかんで操作する機械要素部品です。
ツマミとは、ボリュームの調整やスイッチの切り替えのように指で回転する機械要素部品です。
操作部の握りや取っ手として使用するタイプのようなスタンダードなものから、ユニークなものまで商品を多数ラインアップしています。
NBKはお客さまのニーズに合わせたノブ・ツマミをご提案します。 ノブについて詳しく見る

選定条件
  • 直径を選ぶ25
写真 ディンプルノブ ディンプルノブ ディンプルノブ ディンプルノブ ディンプルノブ ディンプルノブ ディンプルノブ ディンプルノブ ディンプルノブ
品名 ディンプルノブ ディンプルノブ ディンプルノブ ディンプルノブ ディンプルノブ ディンプルノブ ディンプルノブ ディンプルノブ ディンプルノブ
品番 KDM-25-M5 KDM-25-M6 KDM-25-M8 KDF-25-M6 KDMS-25-M5 KDMS-25-M6 KDMS-25-M8 KDFS-25-M5 KDFS-25-M6
特長 グッドデザイン賞 グッドデザイン賞 グッドデザイン賞 グッドデザイン賞 グッドデザイン賞 グッドデザイン賞 グッドデザイン賞 グッドデザイン賞 グッドデザイン賞
価格(税別) 270円~ 290円~ 360円~ 330円~ 420円~ 420円~ 440円~ 630円~ 630円~
形状 ディンプル ディンプル ディンプル ディンプル ディンプル ディンプル ディンプル ディンプル ディンプル
種類 おねじ おねじ おねじ めねじ おねじ おねじ おねじ めねじ めねじ
ねじ部材質 スティール スティール スティール スティール ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
ねじの呼び M5 M6 M8 M6 M5 M6 M8 M5 M6
カラー表面処理 BK BK BK BK BKWH BKWH BKWH BKWH BKWH
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KDM-25-M5-10 KDM-25-M5-20 KDM-25-M5-25 KDM-25-M6-10 KDM-25-M6-16 KDM-25-M6-20 KDM-25-M6-25 KDM-25-M8-16 KDM-25-M8-20 KDM-25-M8-25 KDF-25-M6 KDMS-25-M5-20-BK KDMS-25-M5-20-WH KDMS-25-M5-25-BK KDMS-25-M5-25-WH KDMS-25-M6-16-BK KDMS-25-M6-16-WH KDMS-25-M6-20-BK KDMS-25-M6-20-WH KDMS-25-M6-25-BK KDMS-25-M6-25-WH KDMS-25-M8-16-BK KDMS-25-M8-16-WH KDMS-25-M8-20-BK KDMS-25-M8-20-WH KDMS-25-M8-25-BK KDMS-25-M8-25-WH KDFS-25-M5-BK KDFS-25-M5-WH KDFS-25-M6-BK KDFS-25-M6-WH
写真 脱落防止ディンプルノブ ディンプルノブ ディンプルノブ ディンプルノブ ディンプルノブ ロングディンプルノブ ロングディンプルノブ ロングディンプルノブ ロングディンプルノブ
品名 脱落防止ディンプルノブ ディンプルノブ ディンプルノブ ディンプルノブ ディンプルノブ ロングディンプルノブ ロングディンプルノブ ロングディンプルノブ ロングディンプルノブ
品番 KDMS-25-M6-SC KRM-25-M4-6 KRM-25-M4-10 KRM-25-M4-16 KRF-25-M4 KLM-25-M5 KLM-25-M6 KLM-25-M8 KLMS-25-M5
特長 脱落防止 グッドデザイン賞 グッドデザイン賞 グッドデザイン賞 グッドデザイン賞 グッドデザイン賞 グッドデザイン賞 グッドデザイン賞 グッドデザイン賞
価格(税別) 540円~ 410円~ 410円~ 410円~ 360円~ 360円~ 360円~ 430円~ 520円~
形状 ディンプル ディンプル ディンプル ディンプル ディンプル ディンプル ディンプル ディンプル ディンプル
種類 おねじ おねじ おねじ おねじ めねじ おねじ おねじ おねじ おねじ
ねじ部材質 ステンレス スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール ステンレス
ねじの呼び M6 M4 M4 M4 M4 M5 M6 M8 M5
カラー表面処理 BKWH BK BK BK BK BK BK BK BK
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KDMS-25-M6-16-SC-BK KDMS-25-M6-16-SC-WH KDMS-25-M6-20-SC-BK KDMS-25-M6-20-SC-WH KDMS-25-M6-25-SC-BK KDMS-25-M6-25-SC-WH KRM-25-M4-6 KRM-25-M4-10 KRM-25-M4-16 KRF-25-M4 KLM-25-M5-20 KLM-25-M5-25 KLM-25-M6-16 KLM-25-M6-20 KLM-25-M6-25 KLM-25-M6-30 KLM-25-M8-20 KLM-25-M8-25 KLMS-25-M5-20 KLMS-25-M5-25
写真 ロングディンプルノブ ロングディンプルノブ ロングディンプルノブ ロングディンプルノブ ロングディンプルノブ マッシュルームノブ マッシュルームノブ セブンロブノブ セブンロブノブ
品名 ロングディンプルノブ ロングディンプルノブ ロングディンプルノブ ロングディンプルノブ ロングディンプルノブ マッシュルームノブ マッシュルームノブ セブンロブノブ セブンロブノブ
品番 KLMS-25-M6 KLF-25-M5 KLF-25-M6 KLF-25-M8 KLFS-25-M8 KMM-25-M6 KMF-25-M6 KSM-25-M5 KSM-25-M6
特長 グッドデザイン賞 グッドデザイン賞 グッドデザイン賞 グッドデザイン賞 グッドデザイン賞 フェノール樹脂製 フェノール樹脂製 ナイロン6製 ナイロン6製
価格(税別) 540円~ 470円~ 470円~ 470円~ 1,070円~ 400円~ 370円~ 200円~ 240円~
形状 ディンプル ディンプル ディンプル ディンプル ディンプル 丸形 丸形 多角形 多角形
種類 おねじ めねじ めねじ めねじ めねじ おねじ めねじ おねじ おねじ
ねじ部材質 ステンレス スティール スティール スティール ステンレス スティール 黄銅 スティール スティール
ねじの呼び M6 M5 M6 M8 M8 M6 M6 M5 M6
カラー表面処理 BK BK BK BK BK BK BK - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KLMS-25-M6-16 KLMS-25-M6-20 KLMS-25-M6-25 KLF-25-M5 KLF-25-M6 KLF-25-M8 KLFS-25-M8 KMM-25-M6 KMF-25-M6 KSM-25-M5-10 KSM-25-M5-15 KSM-25-M5-20 KSM-25-M5-25 KSM-25-M5-30 KSM-25-M6-10 KSM-25-M6-16 KSM-25-M6-20 KSM-25-M6-25 KSM-25-M6-30 KSM-25-M6-35 KSM-25-M6-45 KSM-25-M6-60
写真 セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ
品名 セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ
品番 KSMS-25-M5 KSMS-25-M6 KSM-25-M5-PF KSMS-25-M5-PF KSF-25-M4 KSF-25-M5 KSF-25-M6 KSFS-25-M5 KSF-25-M5-PF
特長 ナイロン6製 ナイロン6製 フェノール樹脂製 フェノール樹脂製 ナイロン6製 ナイロン6製 ナイロン6製 ナイロン6製 フェノール樹脂製
価格(税別) 430円~ 490円~ 290円~ 840円~ 330円~ 240円~ 310円~ 620円~ 480円~
形状 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形
種類 おねじ おねじ おねじ おねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
ねじ部材質 ステンレス ステンレス スティール ステンレス スティール スティール スティール ステンレス スティール
ねじの呼び M5 M6 M5 M5 M4 M5 M6 M5 M5
カラー表面処理 - - BK - - - - - BK
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KSMS-25-M5-10 KSMS-25-M5-15 KSMS-25-M5-20 KSMS-25-M5-25 KSMS-25-M5-30 KSMS-25-M6-10 KSMS-25-M6-16 KSMS-25-M6-20 KSMS-25-M6-25 KSMS-25-M6-30 KSM-25-M5-10-PF KSM-25-M5-15-PF KSM-25-M5-20-PF KSM-25-M5-25-PF KSMS-25-M5-10-PF KSMS-25-M5-15-PF KSMS-25-M5-20-PF KSMS-25-M5-25-PF KSF-25-M4 KSF-25-M5 KSF-25-M6 KSFS-25-M5 KSF-25-M5-PF
写真 セブンロブノブ セブンロブノブ - 脱落防止タイプ セブンロブノブ - 脱落防止タイプ セブンロブノブ - 脱落防止タイプ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ - パッドつき
品名 セブンロブノブ セブンロブノブ - 脱落防止タイプ セブンロブノブ - 脱落防止タイプ セブンロブノブ - 脱落防止タイプ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ セブンロブノブ - パッドつき
品番 KSFS-25-M5-PF KSCMS-25-M5-A KSCMS-25-M5-H KSCMS-25-M5-K KTM-25-M5 KTMS-25-M5 KTF-25-M5 KTFS-25-M5 KSPMS-25-M5-PL
特長 フェノール樹脂製 ケーブル・チェーンによる紛失・脱落防止 ケーブル・チェーンによる紛失・脱落防止 ケーブル・チェーンによる紛失・脱落防止 ナイロン6製
金属ハブ
ナイロン6製
金属ハブ
ナイロン6製
金属ハブ
ナイロン6製
金属ハブ
7角形
パッドつき
価格(税別) 1,180円~ 1,250円~ 2,130円~ 2,260円~ 1,100円~ 1,090円~ 530円~ 910円~ 790円~
形状 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形 多角形
種類 めねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ めねじ めねじ おねじ
ねじ部材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス スティール ステンレス スティール ステンレス ステンレス
ねじの呼び M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5
カラー表面処理 BK BK BK BK BK BK BK BK BK
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KSFS-25-M5-PF KSCMS-25-M5-10-A KSCMS-25-M5-15-A KSCMS-25-M5-20-A KSCMS-25-M5-25-A KSCMS-25-M5-10-H KSCMS-25-M5-15-H KSCMS-25-M5-20-H KSCMS-25-M5-25-H KSCMS-25-M5-10-K KSCMS-25-M5-15-K KSCMS-25-M5-20-K KSCMS-25-M5-25-K KTM-25-M5-10 KTM-25-M5-15 KTM-25-M5-20 KTMS-25-M5-10 KTMS-25-M5-15 KTMS-25-M5-20 KTF-25-M5 KTFS-25-M5 KSPMS-25-M5-10-PL KSPMS-25-M5-15-PL KSPMS-25-M5-20-PL KSPMS-25-M5-25-PL
写真 セブンロブノブ - パッドつき 十字ノブ 十字ノブ プラスティックミニノブ プラスティックミニノブ プラスティックミニノブ プラスティックミニノブ プラスティックミニノブ プラスティックミニノブ
品名 セブンロブノブ - パッドつき 十字ノブ 十字ノブ プラスティックミニノブ プラスティックミニノブ プラスティックミニノブ プラスティックミニノブ プラスティックミニノブ プラスティックミニノブ
品番 KSPMS-25-M5-BR KJF-25-M5-PF KJFS-25-M5-PF KUDM-25-M5 KUDM-25-M6 KUDF-25-M5 KUDF-25-M6 KUDMS-25-M5 KUDMS-25-M6
特長 7角形
パッドつき
フェノール樹脂製 フェノール樹脂製 ユニバーサルデザイン ユニバーサルデザイン ユニバーサルデザイン ユニバーサルデザイン ユニバーサルデザイン ユニバーサルデザイン
価格(税別) 730円~ 230円~ 1,120円~ 480円~ 480円~ 420円~ 420円~ 720円~ 720円~
形状 多角形 十字形 十字形 三角形 三角形 三角形 三角形 三角形 三角形
種類 おねじ めねじ めねじ おねじ おねじ めねじ めねじ おねじ おねじ
ねじ部材質 ステンレス スティール ステンレス スティール スティール スティール スティール ステンレス ステンレス
ねじの呼び M5 M5 M5 M5 M6 M5 M6 M5 M6
カラー表面処理 BK BK BK BKBLORSGYW BKBLORSGYW BKBLORSGYW BKBLORSGYW BKBLORSGYW BKBLORSGYW
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KSPMS-25-M5-10-BR KSPMS-25-M5-15-BR KSPMS-25-M5-20-BR KSPMS-25-M5-25-BR KJF-25-M5-PF KJFS-25-M5-PF KUDM-25-M5-20-BK KUDM-25-M5-20-BL KUDM-25-M5-20-OR KUDM-25-M5-20-SG KUDM-25-M5-20-YW KUDM-25-M5-25-BK KUDM-25-M5-25-BL KUDM-25-M5-25-OR KUDM-25-M5-25-SG KUDM-25-M5-25-YW KUDM-25-M6-16-BK KUDM-25-M6-16-BL KUDM-25-M6-16-OR KUDM-25-M6-16-SG KUDM-25-M6-16-YW KUDM-25-M6-20-BK KUDM-25-M6-20-BL KUDM-25-M6-20-OR KUDM-25-M6-20-SG KUDM-25-M6-20-YW KUDM-25-M6-25-BK KUDM-25-M6-25-BL KUDM-25-M6-25-OR KUDM-25-M6-25-SG KUDM-25-M6-25-YW KUDF-25-M5-BK KUDF-25-M5-BL KUDF-25-M5-OR KUDF-25-M5-SG KUDF-25-M5-YW KUDF-25-M6-BK KUDF-25-M6-BL KUDF-25-M6-OR KUDF-25-M6-SG KUDF-25-M6-YW KUDMS-25-M5-20-BK KUDMS-25-M5-20-BL KUDMS-25-M5-20-OR KUDMS-25-M5-20-SG KUDMS-25-M5-20-YW KUDMS-25-M5-25-BK KUDMS-25-M5-25-BL KUDMS-25-M5-25-OR KUDMS-25-M5-25-SG KUDMS-25-M5-25-YW KUDMS-25-M6-16-BK KUDMS-25-M6-16-BL KUDMS-25-M6-16-OR KUDMS-25-M6-16-SG KUDMS-25-M6-16-YW KUDMS-25-M6-20-BK KUDMS-25-M6-20-BL KUDMS-25-M6-20-OR KUDMS-25-M6-20-SG KUDMS-25-M6-20-YW KUDMS-25-M6-25-BK KUDMS-25-M6-25-BL KUDMS-25-M6-25-OR KUDMS-25-M6-25-SG KUDMS-25-M6-25-YW
写真 プラスティックミニノブ プラスティックミニノブ プラ十字ノブ プラ十字ノブ プラ十字ノブ プラ十字ノブ セルフロックプラスティックグリップ セルフロックプラスティックグリップ コニカルグリップ
品名 プラスティックミニノブ プラスティックミニノブ プラ十字ノブ プラ十字ノブ プラ十字ノブ プラ十字ノブ セルフロックプラスティックグリップ セルフロックプラスティックグリップ コニカルグリップ
品番 KUDFS-25-M5 KUDFS-25-M6 KF-25-BK KF-25-RD KGC-25-BK KGC-25-RD GRR-25-R10 GRR-25-R12 GPC-25-M8
特長 ユニバーサルデザイン ユニバーサルデザイン ナイロン6製 ナイロン6製 ナイロン6製 ナイロン6製 圧入タイプ 圧入タイプ 円錐形状
価格(税別) 630円~ 630円~ 190円~ 190円~ 240円~ 240円~ 700円~ 700円~ 400円~
形状 三角形 三角形 十字形 十字形 十字形 十字形 丸形 丸形 丸形
種類 めねじ めねじ おねじ おねじ めねじ めねじ 穴 穴 めねじ
ねじ部材質 ステンレス ステンレス スティール スティール 黄銅 黄銅 プラスティック プラスティック プラスティック
ねじの呼び M5 M6 M5 M5 M5 M5 - - M8
カラー表面処理 BKBLORSGYW BKBLORSGYW BK RD BK RD BK BK BK
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KUDFS-25-M5-BK KUDFS-25-M5-BL KUDFS-25-M5-OR KUDFS-25-M5-SG KUDFS-25-M5-YW KUDFS-25-M6-BK KUDFS-25-M6-BL KUDFS-25-M6-OR KUDFS-25-M6-SG KUDFS-25-M6-YW KF-25-BK KF-25-RD KGC-25-BK KGC-25-RD GRR-25-R10 GRR-25-R12 GPC-25-M8
写真 イチジクグリップ プラスティックボール プラスティックボール プラスティックボール プラスティックボール プラスティックボール プラスティックボール セルフロックプラスティックボール セルフロックプラスティックボール
品名 イチジクグリップ プラスティックボール プラスティックボール プラスティックボール プラスティックボール プラスティックボール プラスティックボール セルフロックプラスティックボール セルフロックプラスティックボール
品番 KEC-6-BK KBA-25-M6-BK KBC-25-M6-BK PB-25-M6 PB-25-M8 PC-25-M6 PC-25-M8 KSP-25-R6 KST-25-R6
特長 イチジク形状 ナイロン6製 ナイロン6製 熱硬化性樹脂製 熱硬化性樹脂製 熱硬化性樹脂製 熱硬化性樹脂製 フェノール樹脂製 圧入式
ナイロン6製
価格(税別) 280円~ 180円~ 290円~ 190円~ 190円~ 280円~ 320円~ 570円~ 260円~
形状 丸形 球形 球形 球形 球形 球形 球形 球形 球形
種類 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ 穴 穴
ねじ部材質 黄銅 プラスティック スティール プラスティック プラスティック 黄銅 黄銅 スティール プラスティック
ねじの呼び M6 M6 M6 M6 M8 M6 M8 - -
カラー表面処理 BK BK BK BKRD BKRD BKRD BKRD BK BK
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KEC-6-BK KBA-25-M6-BK KBC-25-M6-BK PB-25-M6-BK PB-25-M6-RD PB-25-M8-BK PB-25-M8-RD PC-25-M6-BK PC-25-M6-RD PC-25-M8-BK PC-25-M8-RD KSP-25-R6 KST-25-R6
写真 セルフロックプラスティックボール ゴムボール メタルプルノブ メタルプルノブ メタルプルノブ メタルプルノブ メタルプルノブ メタルプルノブ メタルプルノブ
品名 セルフロックプラスティックボール ゴムボール メタルプルノブ メタルプルノブ メタルプルノブ メタルプルノブ メタルプルノブ メタルプルノブ メタルプルノブ
品番 KST-25-R8 KGB-25-M8 KMPM-25-M8-14 KMPM-25-M8-14-TZB KMPMS-25-M8-14 KMPMS-25-M8-14-HP KMPF-25-M6 KMPF-25-M6-TZB KMPFS-25-M6
特長 圧入式
ナイロン6製
ゴム製 オール金属 三価クロメート処理 オール金属 SUS304相当
研磨
オール金属 三価クロメート処理 オール金属
価格(税別) 260円~ 360円~ 1,450円~ 1,890円~ 3,220円~ 7,120円~ 1,300円~ 1,660円~ 3,140円~
形状 球形 球形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形
種類 穴 めねじ おねじ おねじ おねじ おねじ めねじ めねじ めねじ
ねじ部材質 プラスティック スティール スティール スティール ステンレス ステンレス スティール スティール ステンレス
ねじの呼び - M8 M8 M8 M8 M8 M6 M6 M6
カラー表面処理 BK BK BK - - - BK - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KST-25-R8 KGB-25-M8 KMPM-25-M8-14 KMPM-25-M8-14-TZB KMPMS-25-M8-14 KMPMS-25-M8-14-HP KMPF-25-M6 KMPF-25-M6-TZB KMPFS-25-M6
写真 メタルプルノブ メタルスモールノブ メタルスモールノブ メタルスモールノブ メタルスモールノブ メタルスモールノブ メタルスモールノブ メタルスモールノブ メタルスモールノブ
品名 メタルプルノブ メタルスモールノブ メタルスモールノブ メタルスモールノブ メタルスモールノブ メタルスモールノブ メタルスモールノブ メタルスモールノブ メタルスモールノブ
品番 KMPFS-25-M6-HP KSNF-25-M6-A KSNF-25-M8-A KSNF-25-M6-B KSNF-25-M8-B KSNF-25-M6-TZB KSNF-25-M8-TZB KSNFS-25-M6-A KSNFS-25-M8-A
特長 SUS304相当
研磨
ローレットの有無を選択可 ローレットの有無を選択可 ローレットの有無を選択可 ローレットの有無を選択可 ローレットの有無を選択可
三価クロメート処理
ローレットの有無を選択可
三価クロメート処理
ローレットの有無を選択可 ローレットの有無を選択可
価格(税別) 7,020円~ 1,720円~ 1,720円~ 1,850円~ 1,850円~ 2,110円~ 2,110円~ 2,070円~ 2,260円~
形状 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 ローレット,丸形 ローレット,丸形 丸形 丸形
種類 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
ねじ部材質 ステンレス スティール スティール スティール スティール スティール スティール ステンレス ステンレス
ねじの呼び M6 M6 M8 M6 M8 M6 M8 M6 M8
カラー表面処理 - BK BK BK BK - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KMPFS-25-M6-HP KSNF-25-M6-A KSNF-25-M8-A KSNF-25-M6-B KSNF-25-M8-B KSNF-25-M6-A-TZB KSNF-25-M6-B-TZB KSNF-25-M8-A-TZB KSNF-25-M8-B-TZB KSNFS-25-M6-A KSNFS-25-M8-A
写真 メタルスモールノブ メタルスモールノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ ステンレスバーノブ ステンレスバーノブ ステンレスバーノブ
品名 メタルスモールノブ メタルスモールノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ 十字ノブ ステンレスバーノブ ステンレスバーノブ ステンレスバーノブ
品番 KSNFS-25-M6-B KSNFS-25-M8-B KJFA-25-K5-MT KJFA-25-K5-HP KJFA-25-M5-MT KJFA-25-M5-HP KVMS-25-M6-16 KVMS-25-M6-20 KVMS-25-M6-25
特長 ローレットの有無を選択可 ローレットの有無を選択可 十字形
めねじ・貫通穴
十字形
めねじ・貫通穴
研磨
十字形 十字形
研磨
力のかかりやすい形状 力のかかりやすい形状 力のかかりやすい形状
価格(税別) 2,490円~ 2,490円~ 1,910円~ 3,220円~ 1,910円~ 3,220円~ 1,630円~ 1,690円~ 1,690円~
形状 丸形 丸形 十字形 十字形 十字形 十字形 バー形 バー形 バー形
種類 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ おねじ おねじ おねじ
ねじ部材質 ステンレス ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス ステンレス ステンレス
ねじの呼び M6 M8 M5 M5 M5 M5 M6 M6 M6
カラー表面処理 - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KSNFS-25-M6-B KSNFS-25-M8-B KJFA-25-K5-MT KJFA-25-K5-HP KJFA-25-M5-MT KJFA-25-M5-HP KVMS-25-M6-16 KVMS-25-M6-20 KVMS-25-M6-25
写真 ステンレスバーノブ アルミボール ステンレスボール メタルプルノブ - ハイジェニックデザイン メタルプルノブ - ハイジェニックデザイン メタルプルノブ - ハイジェニックデザイン メタルプルノブ - ハイジェニックデザイン
品名 ステンレスバーノブ アルミボール ステンレスボール メタルプルノブ - ハイジェニックデザイン メタルプルノブ - ハイジェニックデザイン メタルプルノブ - ハイジェニックデザイン メタルプルノブ - ハイジェニックデザイン
品番 KVFS-25-M6 KAB-25-M6 KSB-25-M6 KMPMS-25-M6-12-A4-HD KMPMS-25-M6-12-A4-HP-HD KMPFS-25-M6-A4-HD KMPFS-25-M6-A4-HP-HD
特長 力のかかりやすい形状 アルミニウム製 ステンレス製 ハイジェニックデザイン
SUS316L
ハイジェニックデザイン
SUS316L
研磨
ハイジェニックデザイン
SUS316L
ハイジェニックデザイン
SUS316L
研磨
価格(税別) 820円~ 1,160円~ 2,410円~ 7,300円~ 6,080円~ 7,070円~ 5,860円~
形状 バー形 球形 球形 丸形 丸形 丸形 丸形
種類 めねじ めねじ めねじ おねじ おねじ めねじ めねじ
ねじ部材質 ステンレス アルミニウム合金 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
ねじの呼び M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6
カラー表面処理 - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KVFS-25-M6 KAB-25-M6 KSB-25-M6 KMPMS-25-M6-12-A4-HD KMPMS-25-M6-12-A4-HP-HD KMPFS-25-M6-A4-HD KMPFS-25-M6-A4-HP-HD

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミの関連商品

写真 コントロールノブ用インデックスプレート アキシアルベアリング付き座金 アキシアルベアリング付き座金
品名 コントロールノブ用インデックスプレート アキシアルベアリング付き座金 アキシアルベアリング付き座金
品番 ECK-IP SABW SABWS
特長 30°の角度で12分割の割り出し
SUS303
通常の約半分の力で締めつけ可能 通常の約半分の力で締めつけ可能
価格(税別) 2,000円~ 3,930円~ 4,060円~
CADダウンロード CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 ECK-34-R6-IP12 ECK-34-R8-IP12 ECK-42-R10-IP12 ECK-42-R8-IP12 SABW-20-6 SABW-26-8 SABW-28-10 SABW-32-12 SABWS-20-6 SABWS-26-8 SABWS-28-10 SABWS-32-12

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す