• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KGTF/スリーロブノブ

Three Lobe Knob

形状図

KGTFスリーロブノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
M12
M16
Lf
すべて
9
13
15
16
18
20

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H h s d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KGTF-34-M5 34 M5 0.8 9 22 20 12 17 11 500 550 CAD カート 在庫品
KGTF-34-M6 34 M6 1 9 22 20 12 17 12 500 550 CAD カート 在庫品
KGTF-34-M8 34 M8 1.25 9 22 20 12 17 12 530 583 CAD カート 在庫品
KGTF-45-M6 45 M6 1 13 30 27 18 25 26 700 770 CAD カート 在庫品
KGTF-45-M8 45 M8 1.25 15 30 27 18 25 27 700 770 CAD カート 在庫品
KGTF-45-M10 45 M10 1.5 16 30 27 18 25 28 760 836 CAD カート 在庫品
KGTF-65-M8 65 M8 1.25 15 39 36 25 30 53 950 1,045 CAD カート 在庫品
KGTF-65-M10 65 M10 1.5 16 39 36 25 30 53 950 1,045 CAD カート 在庫品
KGTF-65-M12 65 M12 1.75 18 39 36 25 30 56 1,090 1,199 CAD カート 在庫品
KGTF-85-M8 85 M8 1.25 15 48 43 30 35 89 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
KGTF-85-M10 85 M10 1.5 16 48 43 30 35 93 1,420 1,562 CAD カート 在庫品
KGTF-85-M12 85 M12 1.75 18 48 43 30 35 93 1,510 1,661 CAD カート 在庫品
KGTF-85-M16 85 M16 2 20 48 43 30 35 100 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
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
KGTF
ノブ フェノール樹脂(黒)
ねじ部 黄銅

特長

  • 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
  • M5-M16の豊富なねじサイズ。
  • 指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります