30 ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

ノブ・ツマミとは

ノブとは、ねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための手でつかんで操作する機械要素部品です。
ツマミとは、ボリュームの調整やスイッチの切り替えのように指で回転する機械要素部品です。
操作部の握りや取っ手として使用するタイプのようなスタンダードなものから、ユニークなものまで商品を多数ラインアップしています。
NBKはお客さまのニーズに合わせたノブ・ツマミをご提案します。 ノブについて詳しく見る

選定条件
  • 直径を選ぶ30
写真 ミニノブ ミニノブ ミニノブ ミニノブ プラスティックミニノブ プラスティックミニノブ プラスティックミニノブ プラスティックミニノブ プラスティックミニノブ
品名 ミニノブ ミニノブ ミニノブ ミニノブ プラスティックミニノブ プラスティックミニノブ プラスティックミニノブ プラスティックミニノブ プラスティックミニノブ
品番 KKM-30-M6 KKM-30-M8 KKF-30-M6 KKF-30-M8 KIM-30-M8 KIMS-30-M8 KIF-30-M8 KIFS-30-M8 KIGMS-30-M8
特長 フェノール樹脂製 フェノール樹脂製 フェノール樹脂製 フェノール樹脂製 ナイロン6製 ナイロン6製 ナイロン6製 ナイロン6製 ねじ先がボール形状
価格(税別) 510円~ 600円~ 490円~ 500円~ 320円~ 470円~ 330円~ 630円~ 760円~
形状 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形
種類 おねじ おねじ めねじ めねじ おねじ おねじ めねじ めねじ おねじ
ねじ部材質 スティール スティール 黄銅 黄銅 スティール ステンレス スティール ステンレス ステンレス
ねじの呼び M6 M8 M6 M8 M8 M8 M8 M8 M8
カラー表面処理 BK BK BK BK BK BK BK BK BK
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KKM-30-M6-10 KKM-30-M6-20 KKM-30-M6-28 KKM-30-M8-25 KKM-30-M8-32 KKF-30-M6 KKF-30-M8 KIM-30-M8-16 KIM-30-M8-20 KIM-30-M8-25 KIM-30-M8-30 KIM-30-M8-40 KIMS-30-M8-20 KIMS-30-M8-25 KIMS-30-M8-30 KIMS-30-M8-40 KIF-30-M8 KIFS-30-M8 KIGMS-30-M8-30 KIGMS-30-M8-40 KIGMS-30-M8-50
写真 ローレットノブ ローレットノブ ローレットノブ ローレットノブ ローレットノブ - SUS316L相当 ローレットノブ ローレットノブ ローレットノブ ローレットノブ
品名 ローレットノブ ローレットノブ ローレットノブ ローレットノブ ローレットノブ - SUS316L相当 ローレットノブ ローレットノブ ローレットノブ ローレットノブ
品番 KNM-30-M8 KNF-30-M8 KNMS-30-M8 KNFS-30-M8 KNML-30-M8 KUM-30-M8 KUF-30-M8 KUMS-30-M8 KUFS-30-M8
特長 クロムメッキ めねじ・貫通穴
クロムメッキ
SUS303 めねじ・貫通穴
SUS303
SUS316L相当 フラットタイプ
クロムメッキ
フラットタイプ
めねじ・貫通穴
クロムメッキ
フラットタイプ
SUS303
フラットタイプ
めねじ・貫通穴
SUS303
価格(税別) 650円~ 530円~ 1,380円~ 950円~ 2,400円~ 770円~ 480円~ 1,380円~ 720円~
形状 ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット
種類 おねじ めねじ おねじ めねじ おねじ おねじ めねじ おねじ めねじ
ねじ部材質 スティール スティール ステンレス ステンレス ステンレス スティール スティール ステンレス ステンレス
ねじの呼び M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8
カラー表面処理 CR CR - - - CR CR - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KNM-30-M8-16 KNM-30-M8-20 KNM-30-M8-25 KNM-30-M8-30 KNF-30-M8 KNMS-30-M8-16 KNMS-30-M8-20 KNMS-30-M8-25 KNMS-30-M8-30 KNFS-30-M8 KNML-30-M8-16 KNML-30-M8-20 KNML-30-M8-25 KNML-30-M8-30 KUM-30-M8-16 KUM-30-M8-20 KUM-30-M8-25 KUM-30-M8-30 KUF-30-M8 KUMS-30-M8-16 KUMS-30-M8-20 KUMS-30-M8-25 KUMS-30-M8-30 KUFS-30-M8
写真 プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - スラストパッドつき
品名 プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - スラストパッドつき
品番 KIGMS-30-M8-SBP15 KIGMS-30-M8-SBP18 KIGMS-30-M8-SBP21 KIGMS-30-M8-SBP25 KIGMS-30-M8-SBP32 KIGMS-30-M8-SBP40 KIGMS-30-M8-SBP50 KIGMS-30-M8-SBPS21 KIGMS-30-M8-SBPS25
特長 スラストパッドつき スラストパッドつき スラストパッドつき スラストパッドつき スラストパッドつき スラストパッドつき スラストパッドつき スラストパッドつき スラストパッドつき
価格(税別) 960円~ 970円~ 980円~ 1,030円~ 1,160円~ 1,190円~ 1,290円~ 2,310円~ 2,440円~
形状 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形
種類 おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ
ねじ部材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
ねじの呼び M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8
カラー表面処理 BK BK BK BK BK BK BK BK BK
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KIGMS-30-M8-30-SBP15 KIGMS-30-M8-40-SBP15 KIGMS-30-M8-50-SBP15 KIGMS-30-M8-30-SBP18 KIGMS-30-M8-40-SBP18 KIGMS-30-M8-50-SBP18 KIGMS-30-M8-30-SBP21 KIGMS-30-M8-40-SBP21 KIGMS-30-M8-50-SBP21 KIGMS-30-M8-30-SBP25 KIGMS-30-M8-40-SBP25 KIGMS-30-M8-50-SBP25 KIGMS-30-M8-30-SBP32 KIGMS-30-M8-40-SBP32 KIGMS-30-M8-50-SBP32 KIGMS-30-M8-30-SBP40 KIGMS-30-M8-40-SBP40 KIGMS-30-M8-50-SBP40 KIGMS-30-M8-30-SBP50 KIGMS-30-M8-40-SBP50 KIGMS-30-M8-50-SBP50 KIGMS-30-M8-30-SBPS21 KIGMS-30-M8-40-SBPS21 KIGMS-30-M8-50-SBPS21 KIGMS-30-M8-30-SBPS25 KIGMS-30-M8-40-SBPS25 KIGMS-30-M8-50-SBPS25
写真 プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - パッドつき プラスティックミニノブ - パッドつき シックスロブノブ シックスロブノブ 菊ノブ 菊ノブ
品名 プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - スラストパッドつき プラスティックミニノブ - パッドつき プラスティックミニノブ - パッドつき シックスロブノブ シックスロブノブ 菊ノブ 菊ノブ
品番 KIGMS-30-M8-SBPS32 KIGMS-30-M8-SBPS40 KIGMS-30-M8-SBPS50 KIPMS-30-M8-PL KIPMS-30-M8-BR KGF-30-M5 KGF-30-M6 KP-30A KP-30
特長 スラストパッドつき スラストパッドつき スラストパッドつき パッドつき パッドつき フェノール樹脂製 フェノール樹脂製 ナイロン6製 ナイロン6製
価格(税別) 2,820円~ 3,580円~ 7,110円~ 820円~ 760円~ 730円~ 770円~ 260円~ 260円~
形状 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 多角形 多角形 多角形 多角形
種類 おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ めねじ めねじ おねじ おねじ
ねじ部材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス 黄銅 黄銅 スティール スティール
ねじの呼び M8 M8 M8 M8 M8 M5 M6 M6 M8
カラー表面処理 BK BK BK BK BK BK BK BK BK
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KIGMS-30-M8-30-SBPS32 KIGMS-30-M8-40-SBPS32 KIGMS-30-M8-50-SBPS32 KIGMS-30-M8-30-SBPS40 KIGMS-30-M8-40-SBPS40 KIGMS-30-M8-50-SBPS40 KIGMS-30-M8-30-SBPS50 KIGMS-30-M8-40-SBPS50 KIGMS-30-M8-50-SBPS50 KIPMS-30-M8-20-PL KIPMS-30-M8-25-PL KIPMS-30-M8-30-PL KIPMS-30-M8-40-PL KIPMS-30-M8-20-BR KIPMS-30-M8-25-BR KIPMS-30-M8-30-BR KIPMS-30-M8-40-BR KGF-30-M5 KGF-30-M6 KP-30A KP-30
写真 コニカルグリップ イチジクグリップ イチジクグリップ プラスティックボール プラスティックボール プラスティックボール プラスティックボール 脱落防止ローレットノブ 脱落防止ローレットノブ
品名 コニカルグリップ イチジクグリップ イチジクグリップ プラスティックボール プラスティックボール プラスティックボール プラスティックボール 脱落防止ローレットノブ 脱落防止ローレットノブ
品番 GPC-30-M10 KEC-8-BK KEC-8-RD PB-30-M10 PB-30-M8 PC-30-M10 PC-30-M8 KNM-30-M8-SC KNMS-30-M8-SC
特長 円錐形状 イチジク形状 イチジク形状 熱硬化性樹脂製 熱硬化性樹脂製 熱硬化性樹脂製 熱硬化性樹脂製 脱落防止
クロムメッキ
脱落防止
SUS304
価格(税別) 530円~ 300円~ 300円~ 210円~ 210円~ 390円~ 360円~ 850円~ 1,630円~
形状 丸形 丸形 丸形 球形 球形 球形 球形 ローレット ローレット
種類 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ おねじ おねじ
ねじ部材質 プラスティック 黄銅 黄銅 プラスティック プラスティック 黄銅 黄銅 スティール ステンレス
ねじの呼び M10 M8 M8 M10 M8 M10 M8 M8 M8
カラー表面処理 BK BK RD BKRD BKRD BKRD BKRD CR -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 GPC-30-M10 KEC-8-BK KEC-8-RD PB-30-M10-BK PB-30-M10-RD PB-30-M8-BK PB-30-M8-RD PC-30-M10-BK PC-30-M10-RD PC-30-M8-BK PC-30-M8-RD KNM-30-M8-16-SC KNM-30-M8-20-SC KNM-30-M8-25-SC KNM-30-M8-30-SC KNMS-30-M8-16-SC KNMS-30-M8-20-SC KNMS-30-M8-25-SC KNMS-30-M8-30-SC
写真 脱落防止ローレットノブ - SUS316L相当 脱落防止ローレットノブ 脱落防止ローレットノブ ローレットノブ - パッドつき ローレットノブ - パッドつき ローレットノブ - パッドつき ローレットノブ - パッドつき クランプノブ クランプノブ
品名 脱落防止ローレットノブ - SUS316L相当 脱落防止ローレットノブ 脱落防止ローレットノブ ローレットノブ - パッドつき ローレットノブ - パッドつき ローレットノブ - パッドつき ローレットノブ - パッドつき クランプノブ クランプノブ
品番 KNML-30-M8-SC KUM-30-M8-SC KUMS-30-M8-SC KUPM-30-M8-PL KUPM-30-M8-BR KUPMS-30-M8-PL KUPMS-30-M8-BR KCF-30-M8-BK KCFS-30-M8
特長 脱落防止
SUS316L相当
脱落防止
クロムメッキ
脱落防止
SUS304
パッドつき パッドつき パッドつき パッドつき めねじ・貫通穴
S45C
めねじ・貫通穴
SUS303
価格(税別) 2,400円~ 850円~ 1,630円~ 1,310円~ 1,280円~ 2,340円~ 2,290円~ 570円~ 1,730円~
形状 ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット ローレット 丸形 丸形
種類 おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ めねじ めねじ
ねじ部材質 ステンレス スティール ステンレス スティール スティール ステンレス ステンレス スティール ステンレス
ねじの呼び M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8
カラー表面処理 - CR CR BK BK - - BK -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KNML-30-M8-16-SC KNML-30-M8-20-SC KNML-30-M8-25-SC KNML-30-M8-30-SC KUM-30-M8-16-SC KUM-30-M8-20-SC KUM-30-M8-25-SC KUM-30-M8-30-SC KUMS-30-M8-16-SC KUMS-30-M8-20-SC KUMS-30-M8-25-SC KUMS-30-M8-30-SC KUPM-30-M8-16-PL KUPM-30-M8-20-PL KUPM-30-M8-25-PL KUPM-30-M8-30-PL KUPM-30-M8-40-PL KUPM-30-M8-16-BR KUPM-30-M8-20-BR KUPM-30-M8-25-BR KUPM-30-M8-30-BR KUPM-30-M8-40-BR KUPMS-30-M8-16-PL KUPMS-30-M8-20-PL KUPMS-30-M8-25-PL KUPMS-30-M8-30-PL KUPMS-30-M8-40-PL KUPMS-30-M8-16-BR KUPMS-30-M8-20-BR KUPMS-30-M8-25-BR KUPMS-30-M8-30-BR KUPMS-30-M8-40-BR KCF-30-M8-BK KCFS-30-M8
写真 クイッククランプノブ クイッククランプノブ ステンレスバーノブ ステンレスバーノブ ステンレスバーノブ ステンレスバーノブ ステンレスバーノブ
品名 クイッククランプノブ クイッククランプノブ ステンレスバーノブ ステンレスバーノブ ステンレスバーノブ ステンレスバーノブ ステンレスバーノブ
品番 KQC-30-M8 KQCS-30-M8 KVMS-30-M8-16 KVMS-30-M8-20 KVMS-30-M8-25 KVMS-30-M8-32 KVFS-30-M8
特長 スピーディに締めつけ スピーディに締めつけ 力のかかりやすい形状 力のかかりやすい形状 力のかかりやすい形状 力のかかりやすい形状 力のかかりやすい形状
価格(税別) 2,170円~ 2,410円~ 2,020円~ 2,030円~ 2,040円~ 2,060円~ 990円~
形状 丸形 丸形 バー形 バー形 バー形 バー形 バー形
種類 めねじ めねじ おねじ おねじ おねじ おねじ めねじ
ねじ部材質 スティール ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
ねじの呼び M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8
カラー表面処理 BK - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 KQC-30-M8 KQCS-30-M8 KVMS-30-M8-16 KVMS-30-M8-20 KVMS-30-M8-25 KVMS-30-M8-32 KVFS-30-M8

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミの関連商品

写真 コントロールノブ用インデックスプレート アキシアルベアリング付き座金 アキシアルベアリング付き座金
品名 コントロールノブ用インデックスプレート アキシアルベアリング付き座金 アキシアルベアリング付き座金
品番 ECK-IP SABW SABWS
特長 30°の角度で12分割の割り出し
SUS303
通常の約半分の力で締めつけ可能 通常の約半分の力で締めつけ可能
価格(税別) 2,000円~ 3,930円~ 4,060円~
CADダウンロード CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 ECK-34-R6-IP12 ECK-34-R8-IP12 ECK-42-R10-IP12 ECK-42-R8-IP12 SABW-20-6 SABW-26-8 SABW-28-10 SABW-32-12 SABWS-20-6 SABWS-26-8 SABWS-28-10 SABWS-32-12

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す