寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJF-25-M5-PF | 25 | M5 | 0.8 | 9.5 | 17 | 8 | 13 | 7 | 230 | 253 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJF-32-M6-PF | 32 | M6 | 1 | 12 | 20 | 10 | 14 | 10 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJF-40-M8-PF | 40 | M8 | 1.25 | 14 | 25 | 13 | 18 | 20 | 440 | 484 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJF-50-M10-PF | 50 | M10 | 1.5 | 18 | 32 | 20 | 22 | 32 | 620 | 682 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJF-63-M12-PF | 63 | M12 | 1.75 | 22 | 40 | 25 | 26 | 55 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJF-80-M16-PF | 80 | M16 | 2 | 30 | 50 | 30 | 35 | 111 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJF-100-M20-PF | 100 | M20 | 2.5 | 30 | 65 | 38 | 34 | 211 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KJF-PF | |
|---|---|
| ノブ | フェノール樹脂(黒) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
- 力のかかりやすい形状です。