寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJFA-20-M4-HP | 20 | M4 | 0.7 | 8 | 13 | 7 | 8 | 3 | 2,960 | 3,256 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJFA-25-M5-HP | 25 | M5 | 0.8 | 10 | 16 | 9 | 10 | 6 | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJFA-32-M6-HP | 32 | M6 | 1 | 12 | 20 | 9 | 12 | 12 | 3,050 | 3,355 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJFA-40-M8-HP | 40 | M8 | 1.25 | 15 | 25 | 13 | 14 | 23 | 2,860 | 3,146 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJFA-50-M10-HP | 50 | M10 | 1.5 | 18 | 32 | 18 | 18 | 44 | 3,480 | 3,828 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJFA-63-M12-HP | 63 | M12 | 1.75 | 22 | 40 | 23 | 20 | 73 | 4,180 | 4,598 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJFA-80-M16-HP | 80 | M16 | 2 | 28 | 50 | 28 | 25 | 146 | 5,720 | 6,292 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KJFA-M-HP | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 研磨 |
特長
- 軽量なアルミニウム合金製。
- 力のかかりやすい形状です。
- 表面は研磨仕上げ。