寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJFA-20-M4-MT | 20 | M4 | 0.7 | 8 | 13 | 7 | 8 | 3 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJFA-25-M5-MT | 25 | M5 | 0.8 | 10 | 16 | 9 | 10 | 6 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJFA-32-M6-MT | 32 | M6 | 1 | 12 | 20 | 9 | 12 | 12 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJFA-40-M8-MT | 40 | M8 | 1.25 | 15 | 25 | 13 | 14 | 23 | 1,870 | 2,057 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJFA-50-M10-MT | 50 | M10 | 1.5 | 18 | 32 | 18 | 18 | 44 | 2,360 | 2,596 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJFA-63-M12-MT | 63 | M12 | 1.75 | 22 | 40 | 23 | 20 | 73 | 2,920 | 3,212 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJFA-80-M16-MT | 80 | M16 | 2 | 28 | 50 | 28 | 25 | 146 | 3,780 | 4,158 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KJFA-M-MT | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 マット調仕上げ |
特長
- 軽量なアルミニウム合金製。
- 力のかかりやすい形状です。
- 表面はマット調仕上げ。