寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSF-25-M4 | 25 | M4 | 0.7 | 7.5 | 16 | 8 | 12 | 5 | - | 330 | 363 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSF-25-M5 | 25 | M5 | 0.8 | 9.5 | 16 | 8 | 12 | 7 | - | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSF-25-M6 | 25 | M6 | 1 | 9 | 16 | 8 | 12 | 7 | - | 310 | 341 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSF-32-M4 | 32 | M4 | 0.7 | 6.5 | 20 | 10 | 14 | 11 | - | 400 | 440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSF-32-M5 | 32 | M5 | 0.8 | 9.5 | 20 | 10 | 14 | 10 | - | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSF-32-M6 | 32 | M6 | 1 | 12 | 20 | 10 | 14 | 9 | - | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSF-40-M6 | 40 | M6 | 1 | 12 | 25 | 13 | 18 | 21 | - | 310 | 341 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSF-40-M8 | 40 | M8 | 1.25 | 14 | 25 | 13 | 18 | 19 | - | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSF-40-M10 | 40 | M10 | 1.5 | 14 | 25 | 13 | 18 | 23 | - | 570 | 627 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSF-50-M8 | 50 | M8 | 1.25 | 14 | 32 | 17 | 22 | 41 | - | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSF-50-M10 | 50 | M10 | 1.5 | 18 | 32 | 17 | 22 | 37 | - | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSF-50-M12 | 50 | M12 | 1.75 | 18 | 32 | 17 | 22 | 35 | - | 820 | 902 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSF-63-M10 | 63 | M10 | 1.5 | 18 | 40 | 21 | 26 | 67 | ○ | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSF-63-M12 | 63 | M12 | 1.75 | 22 | 40 | 21 | 26 | 61 | ○ | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSF-63-M16 | 63 | M16 | 2 | 22 | 40 | 21 | 26 | 71 | ○ | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSF-80-M12 | 80 | M12 | 1.75 | 22 | 50 | 25 | 35 | 120 | ○ | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSF-80-M16 | 80 | M16 | 2 | 30 | 50 | 25 | 35 | 140 | ○ | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KSF | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |