寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSFS-25-M5 | 25 | M5 | 0.8 | 9.5 | 16 | 8 | 12 | 7 | - | 620 | 682 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSFS-32-M5 | 32 | M5 | 0.8 | 9.5 | 20 | 10 | 14 | 10 | - | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSFS-32-M6 | 32 | M6 | 1 | 12 | 20 | 10 | 14 | 9 | - | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSFS-40-M6 | 40 | M6 | 1 | 12 | 25 | 13 | 18 | 21 | - | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSFS-40-M8 | 40 | M8 | 1.25 | 14 | 25 | 13 | 18 | 19 | - | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSFS-50-M8 | 50 | M8 | 1.25 | 14 | 32 | 17 | 22 | 41 | - | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSFS-50-M10 | 50 | M10 | 1.5 | 18 | 32 | 17 | 22 | 37 | - | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSFS-63-M10 | 63 | M10 | 1.5 | 18 | 40 | 21 | 26 | 67 | ○ | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSFS-63-M12 | 63 | M12 | 1.75 | 22 | 40 | 21 | 26 | 61 | ○ | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSFS-80-M12 | 80 | M12 | 1.75 | 22 | 50 | 25 | 35 | 120 | ○ | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSFS-80-M16 | 80 | M16 | 2 | 30 | 50 | 25 | 35 | 140 | ○ | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KSFS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | SUS303 |