寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSM-25-M5-10-PF | 25 | M5 | 0.8 | 10 | 16 | 8 | 12 | 6 | - | 290 | 319 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-25-M5-15-PF | 25 | M5 | 0.8 | 15 | 16 | 8 | 12 | 7 | - | 290 | 319 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-25-M5-20-PF | 25 | M5 | 0.8 | 20 | 16 | 8 | 12 | 8 | - | 310 | 341 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-25-M5-25-PF | 25 | M5 | 0.8 | 25 | 16 | 8 | 12 | 9 | - | 320 | 352 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-32-M6-10-PF | 32 | M6 | 1 | 10 | 20 | 10 | 14 | 8 | - | 300 | 330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-32-M6-16-PF | 32 | M6 | 1 | 16 | 20 | 10 | 14 | 9 | - | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-32-M6-20-PF | 32 | M6 | 1 | 20 | 20 | 10 | 14 | 10 | - | 420 | 462 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-32-M6-25-PF | 32 | M6 | 1 | 25 | 20 | 10 | 14 | 12 | - | 420 | 462 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-32-M6-30-PF | 32 | M6 | 1 | 30 | 20 | 10 | 14 | 13 | - | 420 | 462 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-32-M6-35-PF | 32 | M6 | 1 | 35 | 20 | 10 | 14 | 14 | - | 440 | 484 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-32-M6-45-PF | 32 | M6 | 1 | 45 | 20 | 10 | 14 | 16 | - | 440 | 484 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-40-M8-16-PF | 40 | M8 | 1.25 | 16 | 25 | 13 | 18 | 19 | - | 550 | 605 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-40-M8-20-PF | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 13 | 18 | 21 | - | 550 | 605 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-40-M8-25-PF | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 13 | 18 | 23 | - | 550 | 605 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-40-M8-30-PF | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 13 | 18 | 25 | - | 570 | 627 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-40-M8-40-PF | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 13 | 18 | 29 | - | 600 | 660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-40-M8-55-PF | 40 | M8 | 1.25 | 55 | 25 | 13 | 18 | 36 | - | 650 | 715 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-50-M10-25-PF | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 17 | 22 | 49 | - | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-50-M10-30-PF | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 17 | 22 | 52 | - | 700 | 770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-50-M10-35-PF | 50 | M10 | 1.5 | 35 | 32 | 17 | 22 | 55 | - | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-50-M10-45-PF | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 17 | 22 | 59 | - | 740 | 814 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-50-M10-55-PF | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 17 | 22 | 64 | - | 760 | 836 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-63-M12-30-PF | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 21 | 26 | 91 | ○ | 950 | 1,045 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-63-M12-35-PF | 63 | M12 | 1.75 | 35 | 40 | 21 | 26 | 96 | ○ | 950 | 1,045 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-63-M12-40-PF | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 21 | 26 | 100 | ○ | 960 | 1,056 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-63-M12-50-PF | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 21 | 26 | 108 | ○ | 960 | 1,056 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-63-M12-60-PF | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 40 | 21 | 26 | 117 | ○ | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-80-M16-30-PF | 80 | M16 | 2 | 30 | 50 | 25 | 35 | 207 | ○ | 1,730 | 1,903 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-80-M16-40-PF | 80 | M16 | 2 | 40 | 50 | 25 | 35 | 222 | ○ | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-80-M16-50-PF | 80 | M16 | 2 | 50 | 50 | 25 | 35 | 230 | ○ | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-80-M16-60-PF | 80 | M16 | 2 | 60 | 50 | 25 | 35 | 245 | ○ | 2,030 | 2,233 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-80-M16-70-PF | 80 | M16 | 2 | 70 | 50 | 25 | 35 | 259 | ○ | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KSM-PF | |
|---|---|
| ノブ | フェノール樹脂(黒) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- ノブの材質はフェノール樹脂。