• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KTFS/セブンロブノブ

Seven Lobe Knob

形状図

KTFSセブンロブノブ

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
M12
M16
SEMI規格準拠
すべて
-

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. H s h d2 d 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KTFS-25-M5 25 M5 0.8 9.5 16 8 6 12 10 9 - 910 1,001 CAD カート 実働15日目出荷
KTFS-32-M6 32 M6 1 12 20 10 8.5 14 12 16 - 770 847 CAD カート 在庫品
KTFS-40-M8 40 M8 1.25 14 26 13 10 18 14 27 - 920 1,012 CAD カート 在庫品
KTFS-50-M10 50 M10 1.5 18 32 17 10 22 18 53 - 1,230 1,353 CAD カート 在庫品
KTFS-63-M12 63 M12 1.75 22 40 21 14 26 20 82 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
KTFS-80-M16 80 M16 2 30 52 27 15 35 25 169 5,020 5,522 CAD カート 実働15日目出荷
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
KTFS
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部 SUS303

特長

  • 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
  • 金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。
  • おねじタイプのセブンロブノブKTMKTMSがあります。
    KTMKTMS
  • 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 タイプ ねじ部の材質
KTF めねじ スティール製
KTFS めねじ ステンレス製
KTR リーマ穴 スティール製

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります