• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KVFS/ステンレスバーノブ

Stainless Steel Bar Knob

形状図

KVFSステンレスバーノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. H B d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KVFS-25-M6 25 M6 1 7 10 8 8 10 820 902 CAD カート 在庫品
KVFS-30-M8 30 M8 1.25 9 12 10 10 20 990 1,089 CAD カート 在庫品

●焼結合金です。一般のステンレスと比べて耐蝕性がありません。
厳しい環境下での使用の場合は注意してください。
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
KVFS
ノブ 焼結合金(ステンレス)*1
ねじ部 SUS304

*1: 焼結合金製です。一般のステンレスと比べて耐蝕性がありません。厳しい環境下での使用の場合は注意してください。


特長

  • 力のかかりやすいステンレス製のバーノブ。
  • 商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。
    KVMS----おねじ
    KVFS----めねじ

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります