寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | 質量 (g) |
カラー | SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB-20-M6-BK | 20 | M6 | 1 | 10 | 18 | 5.6 | BK | - | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
| PB-20-M6-RD | 20 | M6 | 1 | 10 | 18 | 5.6 | RD | - | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
| PB-20-M8-BK | 20 | M8 | 1.25 | 10 | 18 | 5.2 | BK | - | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
| PB-20-M8-RD | 20 | M8 | 1.25 | 10 | 18 | 5.2 | RD | - | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
| PB-25-M6-BK | 25 | M6 | 1 | 10 | 23 | 11 | BK | - | 190 | 209 | CAD | カート | 在庫品 |
| PB-25-M6-RD | 25 | M6 | 1 | 10 | 23 | 11 | RD | - | 190 | 209 | CAD | カート | 在庫品 |
| PB-25-M8-BK | 25 | M8 | 1.25 | 12 | 23 | 10 | BK | - | 190 | 209 | CAD | カート | 在庫品 |
| PB-25-M8-RD | 25 | M8 | 1.25 | 12 | 23 | 10 | RD | - | 190 | 209 | CAD | カート | 在庫品 |
| PB-30-M10-BK | 30 | M10 | 1.5 | 18 | 28 | 18 | BK | - | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
| PB-30-M10-RD | 30 | M10 | 1.5 | 18 | 28 | 18 | RD | - | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| PB-30-M8-BK | 30 | M8 | 1.25 | 16 | 28 | 19 | BK | - | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
| PB-30-M8-RD | 30 | M8 | 1.25 | 16 | 28 | 19 | RD | - | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| PB-35-M10-BK | 35 | M10 | 1.5 | 18 | 32 | 30 | BK | - | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| PB-35-M10-RD | 35 | M10 | 1.5 | 18 | 32 | 30 | RD | - | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| PB-35-M8-BK | 35 | M8 | 1.25 | 16 | 32 | 31 | BK | - | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| PB-35-M8-RD | 35 | M8 | 1.25 | 16 | 32 | 31 | RD | - | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| PB-40-M10-BK | 40 | M10 | 1.5 | 18 | 37 | 47 | BK | ○ | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| PB-40-M10-RD | 40 | M10 | 1.5 | 18 | 37 | 47 | RD | ○ | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| PB-40-M12-BK | 40 | M12 | 1.75 | 18 | 37 | 44 | BK | ○ | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| PB-40-M12-RD | 40 | M12 | 1.75 | 18 | 37 | 44 | RD | ○ | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PB | |
|---|---|
| ボール部 |
BK:フェノール樹脂(黒) RD:メラミン樹脂(赤) |
| ねじ部 |
特長
- 熱硬化性樹脂製。耐久性にすぐれています。
-
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号BK----黒
末尾記号RD----赤