寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | L1 | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPP-M4-10-H | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.8 | 276 | 0.22 | 20 | 0.2 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M4-12-H | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.8 | 276 | 0.22 | 20 | 0.22 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M4-15-H | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 2.8 | 276 | 0.22 | 20 | 0.25 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M4-20-H | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.8 | 276 | 0.22 | 20 | 0.29 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M4-25-H | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.8 | 276 | 0.22 | 20 | 0.34 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M5-10-H | M5 | 0.8 | 10 | 8 | 3.5 | 437 | 0.39 | 20 | 0.32 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M5-12-H | M5 | 0.8 | 12 | 8 | 3.5 | 437 | 0.39 | 20 | 0.35 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M5-15-H | M5 | 0.8 | 15 | 8 | 3.5 | 437 | 0.39 | 20 | 0.41 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M5-20-H | M5 | 0.8 | 20 | 8 | 3.5 | 437 | 0.39 | 20 | 0.47 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M5-25-H | M5 | 0.8 | 25 | 8 | 3.5 | 437 | 0.39 | 20 | 0.54 | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M5-30-H | M5 | 0.8 | 30 | 8 | 3.5 | 437 | 0.39 | 20 | 0.62 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M6-10-H | M6 | 1 | 10 | 10 | 4 | 634 | 0.69 | 10 | 0.52 | 540 | 594 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M6-12-H | M6 | 1 | 12 | 10 | 4 | 634 | 0.69 | 10 | 0.57 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPP-M6-15-H | M6 | 1 | 15 | 10 | 4 | 634 | 0.69 | 10 | 0.65 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M6-20-H | M6 | 1 | 20 | 10 | 4 | 634 | 0.69 | 10 | 0.73 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M6-25-H | M6 | 1 | 25 | 10 | 4 | 634 | 0.69 | 10 | 0.84 | 890 | 979 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M6-30-H | M6 | 1 | 30 | 10 | 4 | 634 | 0.69 | 10 | 0.94 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M8-10-H | M8 | 1.25 | 10 | 13 | 5.5 | 1143 | 1.58 | 10 | 1.1 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M8-12-H | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 5.5 | 1143 | 1.58 | 10 | 1.2 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M8-15-H | M8 | 1.25 | 15 | 13 | 5.5 | 1143 | 1.58 | 10 | 1.3 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M8-20-H | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 5.5 | 1143 | 1.58 | 10 | 1.5 | 890 | 979 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M8-25-H | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 5.5 | 1143 | 1.58 | 10 | 1.7 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M8-30-H | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 5.5 | 1143 | 1.58 | 10 | 1.9 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M8-40-H | M8 | 1.25 | 40 | 13 | 5.5 | 1143 | 1.58 | 10 | 2.2 | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M10-20-H | M10 | 1.5 | 20 | 17 | 7 | 1705 | 3.32 | 10 | 2.8 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M10-25-H | M10 | 1.5 | 25 | 17 | 7 | 1705 | 3.32 | 10 | 3.1 | 1,590 | 1,749 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M10-30-H | M10 | 1.5 | 30 | 17 | 7 | 1705 | 3.32 | 10 | 3.4 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M10-40-H | M10 | 1.5 | 40 | 17 | 7 | 1705 | 3.32 | 10 | 4 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M12-20-H | M12 | 1.75 | 20 | 19 | 8 | 2497 | 5.36 | 10 | 4 | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M12-25-H | M12 | 1.75 | 25 | 19 | 8 | 2497 | 5.36 | 10 | 4.5 | 2,430 | 2,673 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPP-M12-30-H | M12 | 1.75 | 30 | 19 | 8 | 2497 | 5.36 | 10 | 4.9 | 2,630 | 2,893 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPP-M12-35-H | M12 | 1.75 | 35 | 19 | 8 | 2497 | 5.36 | 10 | 5.4 | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPP-M12-40-H | M12 | 1.75 | 40 | 19 | 8 | 2497 | 5.36 | 10 | 5.9 | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-M12-70-H | M12 | 1.75 | 70 | 19 | 8 | 2497 | 5.36 | 10 | 9 | 3,820 | 4,202 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPP-H | |
|---|---|
| 本体 | PP(ポリプロピレン)(乳白) |
| 耐熱温度*1 | 65℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント