• 特殊ねじ
  • クリーン

座金(ガス抜き溝つき)

Washers with Vent Groove

SWAS-VF

  • 真空
  • クリーン
  • 低アウトガス

形状図

SWAS-VF座金(ガス抜き溝つき)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び d D t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SWAS-2-VF 2 2.2 5 0.3 10 0.04 1,000 1,100 CAD カート カート 在庫品
SWAS-2.5-VF 2.5 2.7 6.5 0.5 10 0.09 880 968 CAD カート カート 在庫品
SWAS-3-VF 3 3.2 7 0.5 20 0.12 400 440 CAD カート カート 在庫品
SWAS-4-VF 4 4.3 9 0.8 20 0.31 440 484 CAD カート カート 在庫品
SWAS-5-VF 5 5.3 10 1 10 0.44 320 352 CAD カート カート 在庫品
SWAS-6-VF 6 6.4 12.5 1.6 10 1.1 400 440 CAD カート カート 在庫品
SWAS-8-VF 8 8.4 17 1.6 10 2.1 500 550 CAD カート カート 在庫品
SWAS-10-VF 10 10.5 21 2 5 4 400 440 CAD カート カート 在庫品
SWAS-12-VF 12 13 24 2.5 5 6.2 530 583 CAD カート カート 在庫品

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SWAS-VF
本体 SUS304

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き溝が機器・装置のキリ穴に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)SVSSをはじめとするガス抜き穴つきのボルト・ねじと組み合わせてご使用ください。SVSSSVSS-PC

使用例

キリ穴に溜まったガスはSWAS-VFで、ねじ穴の底に溜まったガスはSVSSをはじめとするガス抜き穴つきのボルト・ねじで排出します。SVSSSVSS-PC

SWAS-VF座金(ガス抜き溝つき)


関連商品

SVSS六角穴付きボルト(ガス穴付き)
SVSSSVSS-PC

SWAS-VF座金(ガス抜き溝つき)

SVSS-MOS六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/二硫化モリブデンショット)
SVSS-MOS

SWAS-VF座金(ガス抜き溝つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーンを他の条件で探す

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

クリーンにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります