耐熱 クリーン
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- 特長・機能を選ぶ耐熱
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき) | 六角穴付きボルト( ガス抜き穴つき / 表面硬化処理) | 六角穴付きボルト(インコネル相当 / ガス抜き穴つき) | モリブデン六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | |||||
| 品番 | SVSL | SVSL-PN | SVSI | SVSM | |||||
| 特長 | 耐蝕 | かじり・焼きつき防止 | 耐薬品 耐熱 |
耐熱 | |||||
| 価格(税別) | 3,410円~ | 870円~ | お問い合わせ | お問い合わせ | |||||
| 材質 | SUS316L | SUS316L | インコネル相当 | 純モリブデン | |||||
| 表面処理 | - | 表面硬化処理 | - | - | |||||
| ねじの呼び | M3 ~ M12 | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SVSL-M10 SVSL-M12 SVSL-M3 SVSL-M4 SVSL-M5 SVSL-M6 SVSL-M8 | SVSL-M3-PN SVSL-M4-PN SVSL-M5-PN SVSL-M6-PN SVSL-M8-PN | SVSI-M3 SVSI-M4 SVSI-M5 SVSI-M6 SVSI-M8 | SVSM-M3 SVSM-M4 SVSM-M5 SVSM-M6 SVSM-M8 |