クリーン /ねじ・部品:クランピングボルト/スクリュー
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- ねじ・部品を選ぶクランピングボルト/スクリュー
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | |||||||
| 品番 | SCSS-VR | SCSS-VF | |||||||
| 特長 | 固定用 完全ボール |
固定用 平面ボール |
|||||||
| 価格(税別) | 670円~ | 770円~ | |||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | |||||||
| 表面処理 | - | - | |||||||
| ねじの呼び | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SCSS-M10-16-VR SCSS-M10-20-VR SCSS-M10-25-VR SCSS-M10-35-VR SCSS-M5-12-VR SCSS-M5-20-VR SCSS-M5-8-VR SCSS-M6-10-VR SCSS-M6-16-VR SCSS-M6-20-VR SCSS-M6-25-VR SCSS-M8-10-VR SCSS-M8-12-VR SCSS-M8-20-VR SCSS-M8-25-VR SCSS-M8-30-VR | SCSS-M10-16-VF SCSS-M10-20-VF SCSS-M10-25-VF SCSS-M10-35-VF SCSS-M5-12-VF SCSS-M5-20-VF SCSS-M5-8-VF SCSS-M6-10-VF SCSS-M6-16-VF SCSS-M6-20-VF SCSS-M6-25-VF SCSS-M8-10-VF SCSS-M8-12-VF SCSS-M8-20-VF SCSS-M8-25-VF SCSS-M8-30-VF |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。