10.8 クリーン
クリーンルーム環境内で超音波洗浄またはIPA洗浄を行い、梱包したねじです。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に最適です。洗浄の手間が省けるため、商品到着後すぐに使用できます。

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)10.8
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | クランピングスクリュー(ガス抜き穴つき) | ||||||||
| 品番 | SCSS-M6-10-VR | ||||||||
| 特長 | 固定用 完全ボール |
||||||||
| 価格(税別) | 740円~ | ||||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||||||
| ねじの呼び | M6 | ||||||||
| ねじ長さ | 10.8 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ |