• 特殊ねじ
  • 電気絶縁性

樹脂ねじ(PC / 六角ボルト)

Plastic Hex Head Screws - PC

SPC-H-WH

  • 軽量
  • 電気絶縁性
  • 耐衝撃性
  • 耐候性

形状図

SPC-H-WH樹脂ねじ(PC / 六角ボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
L
すべて
35
40
50
15
20
25
30
45
60
70

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L B L1 L2 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPC-M8-35-H-WH M8 1.25 35 13 5.5 全ねじ 2088 3.2 10 2.7 950 1,045 CAD カート カート 在庫品
SPC-M8-40-H-WH M8 1.25 40 13 5.5 全ねじ 2088 3.2 10 3 980 1,078 CAD カート カート 在庫品
SPC-M8-50-H-WH M8 1.25 50 13 5.5 30 2088 3.2 10 3.3 1,490 1,639 CAD カート カート 在庫品
SPC-M10-15-H-WH M10 1.5 15 17 7 全ねじ 3363 6.38 5 3.5 610 671 CAD カート カート 在庫品
SPC-M10-20-H-WH M10 1.5 20 17 7 全ねじ 3363 6.38 5 3.8 610 671 CAD カート カート 在庫品
SPC-M10-25-H-WH M10 1.5 25 17 7 全ねじ 3363 6.38 5 4.1 610 671 CAD カート カート 在庫品
SPC-M10-30-H-WH M10 1.5 30 17 7 全ねじ 3363 6.38 5 4.4 630 693 CAD カート カート 在庫品
SPC-M10-35-H-WH M10 1.5 35 17 7 全ねじ 3363 6.38 5 4.7 660 726 CAD カート カート 在庫品
SPC-M10-40-H-WH M10 1.5 40 17 7 全ねじ 3363 6.38 5 5 710 781 CAD カート カート 在庫品
SPC-M10-50-H-WH M10 1.5 50 17 7 25 3363 6.38 5 5.3 1,040 1,144 CAD カート カート 在庫品
SPC-M12-20-H-WH M12 1.75 20 19 8 全ねじ 4953 10.35 5 5.6 1,040 1,144 CAD カート カート 在庫品
SPC-M12-25-H-WH M12 1.75 25 19 8 全ねじ 4953 10.35 5 6 1,040 1,144 CAD カート カート 在庫品
SPC-M12-30-H-WH M12 1.75 30 19 8 全ねじ 4953 10.35 5 6.4 1,040 1,144 CAD カート カート 在庫品
SPC-M12-35-H-WH M12 1.75 35 19 8 全ねじ 4953 10.35 5 6.8 1,060 1,166 CAD カート カート 在庫品
SPC-M12-40-H-WH M12 1.75 40 19 8 全ねじ 4953 10.35 5 7.2 1,130 1,243 CAD カート カート 在庫品
SPC-M12-45-H-WH M12 1.75 45 19 8 全ねじ 4953 10.35 5 7.6 1,190 1,309 CAD カート カート 在庫品
SPC-M12-50-H-WH M12 1.75 50 19 8 全ねじ 4953 10.35 5 8 1,190 1,309 CAD カート カート 在庫品
SPC-M12-60-H-WH M12 1.75 60 19 8 全ねじ 4953 10.35 5 8.8 1,320 1,452 CAD カート カート 在庫品
SPC-M12-70-H-WH M12 1.75 70 19 8 全ねじ 4953 10.35 5 9.6 1,320 1,452 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SPC-H-WH
本体 PC(ポリカーボネート)(白)
耐熱温度*1 115℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

電気・電子機器

特長

  • PC(ポリカーボネート)製の六角ボルト。
  • PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
  • 使用可能温度*1(min./max.):-40℃/115℃
  • 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

電気絶縁性を他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(セラミック)

電気絶縁性にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります