M3 電気絶縁性
絶縁ねじとは
絶縁ねじ(絶縁ボルト)は、樹脂やセラミックなど、電気を通しにくい材質でできたねじです。
電気・電子部品などへの通電を防ぎ、回路のショートや破壊を防止できます。
NBKでは、絶縁ねじのほかに絶縁ワッシャや絶縁ナットなども取り揃えています。
選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM3
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(PC / 六角穴付き止めねじ - すりわり付き) | ||||||||
| 品番 | SPC-M3-TS | ||||||||
| 特長 | 電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
||||||||
| 価格(税別) | 1,150円~ | ||||||||
| 材質 | PC | ||||||||
| 表面処理 | - | ||||||||
| ねじの呼び | M3 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SPC-M3-10-TS SPC-M3-5-TS SPC-M3-6-TS SPC-M3-8-TS |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質