寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-M3-6-LC | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 2 | 2 | 400 | 0.13 | 10 | 0.09 | 710 | 781 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-8-LC | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 2 | 2 | 400 | 0.13 | 10 | 0.1 | 710 | 781 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-10-LC | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 2 | 2 | 400 | 0.13 | 10 | 0.12 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-12-LC | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 2 | 2 | 400 | 0.13 | 10 | 0.13 | 780 | 858 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-16-LC | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 2 | 2 | 400 | 0.13 | 10 | 0.16 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M3-20-LC | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 2 | 2 | 400 | 0.13 | 10 | 0.2 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-6-LC | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 2.8 | 2.5 | 744 | 0.47 | 10 | 0.19 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-8-LC | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 2.8 | 2.5 | 744 | 0.47 | 10 | 0.21 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-10-LC | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.8 | 2.5 | 744 | 0.47 | 10 | 0.24 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-12-LC | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.8 | 2.5 | 744 | 0.47 | 10 | 0.26 | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-16-LC | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 2.8 | 2.5 | 744 | 0.47 | 10 | 0.31 | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-20-LC | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.8 | 2.5 | 744 | 0.47 | 10 | 0.38 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M4-25-LC | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.8 | 2.5 | 744 | 0.47 | 10 | 0.46 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-6-LC | M5 | 0.8 | 6 | 8.5 | 3.5 | 3 | 1272 | 0.68 | 10 | 0.26 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-8-LC | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 3.5 | 3 | 1272 | 0.68 | 10 | 0.3 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-10-LC | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 3.5 | 3 | 1272 | 0.68 | 10 | 0.34 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-12-LC | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 3.5 | 3 | 1272 | 0.68 | 10 | 0.38 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-16-LC | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 3.5 | 3 | 1272 | 0.68 | 10 | 0.46 | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-20-LC | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 3.5 | 3 | 1272 | 0.68 | 10 | 0.56 | 2,660 | 2,926 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-25-LC | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 3.5 | 3 | 1272 | 0.68 | 10 | 0.69 | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M5-30-LC | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 3.5 | 3 | 1272 | 0.68 | 10 | 0.81 | 4,150 | 4,565 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-10-LC | M6 | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | 1727 | 1.36 | 5 | 0.58 | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-12-LC | M6 | 1 | 12 | 10 | 4 | 4 | 1727 | 1.36 | 5 | 0.64 | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-16-LC | M6 | 1 | 16 | 10 | 4 | 4 | 1727 | 1.36 | 5 | 0.75 | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-20-LC | M6 | 1 | 20 | 10 | 4 | 4 | 1727 | 1.36 | 5 | 0.88 | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-25-LC | M6 | 1 | 25 | 10 | 4 | 4 | 1727 | 1.36 | 5 | 1.1 | 2,760 | 3,036 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-30-LC | M6 | 1 | 30 | 10 | 4 | 4 | 1727 | 1.36 | 5 | 1.2 | 3,140 | 3,454 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-40-LC | M6 | 1 | 40 | 10 | 4 | 4 | 1727 | 1.36 | 5 | 1.6 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPE-LC | |
|---|---|
| 本体 | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
| 耐熱温度*1 | 260℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ特長
- PEEK製の低頭ボルトです。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
- すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
- 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
- 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性