M10 電気絶縁性
絶縁ねじとは
絶縁ねじ(絶縁ボルト)は、樹脂やセラミックなど、電気を通しにくい材質でできたねじです。
電気・電子部品などへの通電を防ぎ、回路のショートや破壊を防止できます。
NBKでは、絶縁ねじのほかに絶縁ワッシャや絶縁ナットなども取り揃えています。
選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM10
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ワッシャ(PTFE) | 樹脂ねじ(PC / 六角ボルト) | 樹脂六角ナット(PC) | 樹脂六角ナット(PC) | 樹脂ワッシャ(PC) | 樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト) | |||
| 品番 | SPT-10-W | SPC-M10-H-WH | SPC-M10-N | SPC-M10-N-WH | SPC-10-W | SPC-M10-Z | |||
| 特長 | 耐薬品 耐熱 電気絶縁性 |
電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
電気絶縁性 軽量 耐衝撃性 耐候性 |
|||
| 価格(税別) | 630円~ | 610円~ | 900円~ | 880円~ | 660円~ | 2,150円~ | |||
| 材質 | PTFE(四ふっ化エチレン) | PC | PC | PC | PC | PC | |||
| 表面処理 | - | - | - | - | - | - | |||
| ねじの呼び | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | |||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||
| 品番 | SPT-10-W | SPC-M10-15-H-WH SPC-M10-20-H-WH SPC-M10-25-H-WH SPC-M10-30-H-WH SPC-M10-35-H-WH SPC-M10-40-H-WH SPC-M10-50-H-WH | SPC-M10-N | SPC-M10-N-WH | SPC-10-W | SPC-M10-Z |