• 特殊ねじ
  • 耐薬品

樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ)

Plastic Inch Socket Head Cap Screws - PEEK

SPE-C(INCH)

  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 低アウトガス
  • 電気絶縁性

形状図

SPE-C(INCH)樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : inch

品番 #
ねじの呼び
L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPE-#2-56-3/16-C No.2-56UNC 3/16 0.140 0.086 5/64 181 0.10 10 0.050 870 957 CAD カート カート 在庫品
SPE-#2-56-1/4-C No.2-56UNC 1/4 0.140 0.086 5/64 181 0.10 10 0.057 870 957 CAD カート カート 在庫品
SPE-#2-56-5/16-C No.2-56UNC 5/16 0.140 0.086 5/64 181 0.10 10 0.064 900 990 CAD カート カート 在庫品
SPE-#2-56-3/8-C No.2-56UNC 3/8 0.140 0.086 5/64 181 0.10 10 0.071 940 1,034 CAD カート カート 在庫品
SPE-#4-40-3/16-C No.4-40UNC 3/16 0.183 0.112 3/32 306 0.19 10 0.06 950 1,045 CAD カート カート 在庫品
SPE-#4-40-1/4-C No.4-40UNC 1/4 0.183 0.112 3/32 306 0.19 10 0.075 890 979 CAD カート カート 在庫品
SPE-#4-40-5/16-C No.4-40UNC 5/16 0.183 0.112 3/32 306 0.19 10 0.1 920 1,012 CAD カート カート 在庫品
SPE-#4-40-3/8-C No.4-40UNC 3/8 0.183 0.112 3/32 306 0.19 10 0.13 960 1,056 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPE-#4-40-1/2-C No.4-40UNC 1/2 0.183 0.112 3/32 306 0.19 10 0.15 1,000 1,100 CAD カート カート 在庫品
SPE-#4-40-5/8-C No.4-40UNC 5/8 0.183 0.112 3/32 306 0.19 10 0.17 1,340 1,474 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPE-#4-40-3/4-C No.4-40UNC 3/4 0.183 0.112 3/32 306 0.19 10 0.2 1,690 1,859 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPE-#4-40-7/8-C No.4-40UNC 7/8 0.183 0.112 3/32 306 0.19 10 0.23 2,270 2,497 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPE-#4-40-1-C No.4-40UNC 1 0.183 0.112 3/32 306 0.19 10 0.26 2,460 2,706 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPE-#6-32-1/4-C No.6-32UNC 1/4 0.226 0.138 7/64 459 0.33 10 0.11 1,170 1,287 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPE-#6-32-5/16-C No.6-32UNC 5/16 0.226 0.138 7/64 459 0.33 10 0.14 1,190 1,309 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPE-#6-32-3/8-C No.6-32UNC 3/8 0.226 0.138 7/64 459 0.33 10 0.16 1,240 1,364 CAD カート カート 在庫品
SPE-#6-32-7/16-C No.6-32UNC 7/16 0.226 0.138 7/64 459 0.33 10 0.17 2,690 2,959 CAD カート カート 在庫品
SPE-#6-32-1/2-C No.6-32UNC 1/2 0.226 0.138 7/64 459 0.33 10 0.19 1,280 1,408 CAD カート カート 在庫品
SPE-#6-32-5/8-C No.6-32UNC 5/8 0.226 0.138 7/64 459 0.33 10 0.21 1,650 1,815 CAD カート カート 在庫品
SPE-#6-32-3/4-C No.6-32UNC 3/4 0.226 0.138 7/64 459 0.33 10 0.24 1,770 1,947 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPE-#6-32-7/8-C No.6-32UNC 7/8 0.226 0.138 7/64 459 0.33 10 0.27 2,340 2,574 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPE-#6-32-1-C No.6-32UNC 1 0.226 0.138 7/64 459 0.33 10 0.3 2,520 2,772 CAD カート カート 在庫品
SPE-#8-32-1/4-C No.8-32UNC 1/4 0.27 0.164 9/64 746 0.61 10 0.21 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SPE-#8-32-5/16-C No.8-32UNC 5/16 0.27 0.164 9/64 746 0.61 10 0.24 1,860 2,046 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPE-#8-32-3/8-C No.8-32UNC 3/8 0.27 0.164 9/64 746 0.61 10 0.26 1,940 2,134 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPE-#8-32-1/2-C No.8-32UNC 1/2 0.27 0.164 9/64 746 0.61 10 0.29 2,000 2,200 CAD カート カート 在庫品
SPE-#8-32-5/8-C No.8-32UNC 5/8 0.27 0.164 9/64 746 0.61 10 0.31 2,070 2,277 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPE-#8-32-3/4-C No.8-32UNC 3/4 0.27 0.164 9/64 746 0.61 10 0.34 2,250 2,475 CAD カート カート 在庫品
SPE-#8-32-7/8-C No.8-32UNC 7/8 0.27 0.164 9/64 746 0.61 10 0.37 2,460 2,706 CAD カート カート 在庫品
SPE-#8-32-1-C No.8-32UNC 1 0.27 0.164 9/64 746 0.61 10 0.4 2,630 2,893 CAD カート カート 在庫品
SPE-#10-24-3/8-C No.10-24UNC 3/8 0.312 0.19 5/32 919 0.84 10 0.33 2,660 2,926 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPE-#10-24-1/2-C No.10-24UNC 1/2 0.312 0.19 5/32 919 0.84 10 0.36 2,790 3,069 CAD カート カート 在庫品
SPE-#10-24-5/8-C No.10-24UNC 5/8 0.312 0.19 5/32 919 0.84 10 0.38 2,960 3,256 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPE-#10-24-3/4-C No.10-24UNC 3/4 0.312 0.19 5/32 919 0.84 10 0.41 3,150 3,465 CAD カート カート 在庫品
SPE-#10-24-7/8-C No.10-24UNC 7/8 0.312 0.19 5/32 919 0.84 10 0.43 3,480 3,828 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPE-#10-24-1-C No.10-24UNC 1 0.312 0.19 5/32 919 0.84 10 0.46 3,840 4,224 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPE-#10-32-3/8-C No.10-32UNF 3/8 0.312 0.19 5/32 1090 0.95 10 0.46 2,660 2,926 CAD カート カート 在庫品
SPE-#10-32-1/2-C No.10-32UNF 1/2 0.312 0.19 5/32 1090 0.95 10 0.5 2,790 3,069 CAD カート カート 在庫品
SPE-#10-32-5/8-C No.10-32UNF 5/8 0.312 0.19 5/32 1090 0.95 10 0.54 2,960 3,256 CAD カート カート 在庫品
SPE-#10-32-3/4-C No.10-32UNF 3/4 0.312 0.19 5/32 1090 0.95 10 0.58 3,150 3,465 CAD カート カート 在庫品
SPE-#10-32-7/8-C No.10-32UNF 7/8 0.312 0.19 5/32 1090 0.95 10 0.62 3,480 3,828 CAD カート カート 在庫品
SPE-#10-32-1-C No.10-32UNF 1 0.312 0.19 5/32 1090 0.95 10 0.68 3,840 4,224 CAD カート カート 在庫品
SPE-1/4-20-3/8-C 1/4-20UNC 3/8 0.375 0.25 3/16 1742 2.04 10 0.58 4,700 5,170 CAD カート カート 在庫品
SPE-1/4-20-1/2-C 1/4-20UNC 1/2 0.375 0.25 3/16 1742 2.04 10 0.62 5,050 5,555 CAD カート カート 在庫品
SPE-1/4-20-5/8-C 1/4-20UNC 5/8 0.375 0.25 3/16 1742 2.04 10 0.66 5,390 5,929 CAD カート カート 在庫品
SPE-1/4-20-3/4-C 1/4-20UNC 3/4 0.375 0.25 3/16 1742 2.04 10 0.7 5,740 6,314 CAD カート カート 在庫品
SPE-1/4-20-7/8-C 1/4-20UNC 7/8 0.375 0.25 3/16 1742 2.04 10 0.74 6,090 6,699 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPE-1/4-20-1-C 1/4-20UNC 1 0.375 0.25 3/16 1742 2.04 10 0.8 6,270 6,897 CAD カート カート 在庫品
SPE-1/4-20-1 1/4-C 1/4-20UNC 1-1/4 0.375 0.25 3/16 1742 2.04 10 1.1 6,420 7,062 CAD カート カート 在庫品
SPE-1/4-20-1 1/2-C 1/4-20UNC 1-1/2 0.375 0.25 3/16 1742 2.04 10 1.3 6,800 7,480 CAD カート カート 在庫品
SPE-5/16-18-1/2-C 5/16-18UNC 1/2 0.469 0.3125 1/4 2915 3.8 10 2 6,630 7,293 CAD カート カート 在庫品
SPE-5/16-18-5/8-C 5/16-18UNC 5/8 0.469 0.3125 1/4 2915 3.8 10 2.2 6,910 7,601 CAD カート カート 在庫品
SPE-5/16-18-3/4-C 5/16-18UNC 3/4 0.469 0.3125 1/4 2915 3.8 10 2.4 7,330 8,063 CAD カート カート 在庫品
SPE-5/16-18-7/8-C 5/16-18UNC 7/8 0.469 0.3125 1/4 2915 3.8 10 2.6 7,730 8,503 CAD カート カート 在庫品
SPE-5/16-18-1-C 5/16-18UNC 1 0.469 0.3125 1/4 2915 3.8 10 2.8 8,160 8,976 CAD カート カート 在庫品
SPE-5/16-18-1 1/4-C 5/16-18UNC 1-1/4 0.469 0.3125 1/4 2915 3.8 10 3.2 8,830 9,713 CAD カート カート 在庫品
SPE-5/16-18-1 1/2-C 5/16-18UNC 1-1/2 0.469 0.3125 1/4 2915 3.8 10 3.6 10,300 11,330 CAD カート カート 在庫品
SPE-3/8-16-1/2-C 3/8-16UNC 1/2 0.562 0.375 5/16 4424 6.35 10 3.2 8,280 9,108 CAD カート カート 在庫品
SPE-3/8-16-5/8-C 3/8-16UNC 5/8 0.562 0.375 5/16 4424 6.35 10 3.4 8,570 9,427 CAD カート カート 在庫品
SPE-3/8-16-3/4-C 3/8-16UNC 3/4 0.562 0.375 5/16 4424 6.35 10 3.7 8,980 9,878 CAD カート カート 在庫品
SPE-3/8-16-7/8-C 3/8-16UNC 7/8 0.562 0.375 5/16 4424 6.35 10 4 9,670 10,637 CAD カート カート 在庫品
SPE-3/8-16-1-C 3/8-16UNC 1 0.562 0.375 5/16 4424 6.35 10 4.3 10,500 11,550 CAD カート カート 在庫品
SPE-3/8-16-1 1/4-C 3/8-16UNC 1-1/4 0.562 0.375 5/16 4424 6.35 10 4.9 11,400 12,540 CAD カート カート 在庫品
SPE-3/8-16-1 1/2-C 3/8-16UNC 1-1/2 0.562 0.375 5/16 4424 6.35 10 5.5 12,700 13,970 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SPE-C(INCH)
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1 260℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ

特長

  • PEEK製の六角穴付きボルト。
  • インチねじタイプ。
  • PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
  • すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
  • 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
  • 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
  • UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性

使用上の注意

PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm(約0.79in)以下にしてください。

関連商品

PEEK製の六角ナット(インチねじ)SPE-N(INCH)があります。SPE-N(INCH)

SPE-C(INCH)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

耐薬品を他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

耐薬品にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります