• 特殊ねじ
  • 耐薬品

樹脂ねじ(PPS / 六角ボルト)

Plastic Screw PPS / Hexagon Head Screw

SPS-H

  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 高比強度

形状図

SPS-H樹脂ねじ(PPS / 六角ボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
M12
L
すべて
8
10
12
15
20
25
30
40
50

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L B L1 L2 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPS-M4-8-H M4 0.7 8 7 2.8 全ねじ 966 0.69 10 0.33 400 440 CAD カート カート 在庫品
SPS-M4-10-H M4 0.7 10 7 2.8 全ねじ 966 0.69 10 0.36 440 484 CAD カート カート 在庫品
SPS-M4-12-H M4 0.7 12 7 2.8 全ねじ 966 0.69 10 0.4 510 561 CAD カート カート 在庫品
SPS-M4-15-H M4 0.7 15 7 2.8 全ねじ 966 0.69 10 0.46 590 649 CAD カート カート 在庫品
SPS-M4-20-H M4 0.7 20 7 2.8 全ねじ 966 0.69 10 0.53 650 715 CAD カート カート 在庫品
SPS-M4-25-H M4 0.7 25 7 2.8 全ねじ 966 0.69 10 0.62 720 792 CAD カート カート 在庫品
SPS-M5-8-H M5 0.8 8 8 3.5 全ねじ 1548 1.23 10 0.54 650 715 CAD カート カート 在庫品
SPS-M5-10-H M5 0.8 10 8 3.5 全ねじ 1548 1.23 10 0.59 650 715 CAD カート カート 在庫品
SPS-M5-12-H M5 0.8 12 8 3.5 全ねじ 1548 1.23 10 0.64 720 792 CAD カート カート 在庫品
SPS-M5-15-H M5 0.8 15 8 3.5 全ねじ 1548 1.23 10 0.75 890 979 CAD カート カート 在庫品
SPS-M5-20-H M5 0.8 20 8 3.5 全ねじ 1548 1.23 10 0.86 1,070 1,177 CAD カート カート 在庫品
SPS-M5-25-H M5 0.8 25 8 3.5 全ねじ 1548 1.23 10 0.99 1,350 1,485 CAD カート カート 在庫品
SPS-M5-30-H M5 0.8 30 8 3.5 全ねじ 1548 1.23 10 1.1 1,780 1,958 CAD カート カート 在庫品
SPS-M6-10-H M6 1 10 10 4 全ねじ 2028 2.05 10 0.96 1,070 1,177 CAD カート カート 在庫品
SPS-M6-12-H M6 1 12 10 4 全ねじ 2028 2.05 10 1 1,260 1,386 CAD カート カート 在庫品
SPS-M6-15-H M6 1 15 10 4 全ねじ 2028 2.05 10 1.2 1,410 1,551 CAD カート カート 在庫品
SPS-M6-20-H M6 1 20 10 4 全ねじ 2028 2.05 10 1.3 1,780 1,958 CAD カート カート 在庫品
SPS-M6-25-H M6 1 25 10 4 全ねじ 2028 2.05 10 1.5 2,110 2,321 CAD カート カート 在庫品
SPS-M6-30-H M6 1 30 10 4 全ねじ 2028 2.05 10 1.7 2,480 2,728 CAD カート カート 在庫品
SPS-M6-40-H M6 1 40 10 4 全ねじ 2028 2.05 10 2.1 3,180 3,498 CAD カート カート 在庫品
SPS-M8-15-H M8 1.25 15 13 5.5 全ねじ 3701 5.48 5 2.4 1,260 1,386 CAD カート カート 在庫品
SPS-M8-20-H M8 1.25 20 13 5.5 全ねじ 3701 5.48 5 2.7 1,410 1,551 CAD カート カート 在庫品
SPS-M8-25-H M8 1.25 25 13 5.5 全ねじ 3701 5.48 5 3.1 1,780 1,958 CAD カート カート 在庫品
SPS-M8-30-H M8 1.25 30 13 5.5 全ねじ 3701 5.48 5 3.4 2,110 2,321 CAD カート カート 在庫品
SPS-M8-40-H M8 1.25 40 13 5.5 全ねじ 3701 5.48 5 4.1 2,660 2,926 CAD カート カート 在庫品
SPS-M8-50-H M8 1.25 50 13 5.5 30 3701 5.48 5 4.8 3,180 3,498 CAD カート カート 在庫品
SPS-M10-20-H M10 1.5 20 17 7 全ねじ 5438 8.87 1 5.1 890 979 CAD カート - 在庫品
SPS-M10-25-H M10 1.5 25 17 7 全ねじ 5438 8.87 1 5.6 920 1,012 CAD カート - 在庫品
SPS-M10-30-H M10 1.5 30 17 7 全ねじ 5438 8.87 1 6.2 1,040 1,144 CAD カート - 在庫品
SPS-M10-40-H M10 1.5 40 17 7 全ねじ 5438 8.87 1 7.2 1,070 1,177 CAD カート - 在庫品
SPS-M10-50-H M10 1.5 50 17 7 25 5438 8.87 1 8.3 1,140 1,254 CAD カート - 在庫品
SPS-M12-20-H M12 1.75 20 19 8 全ねじ 6805 13.7 1 7.3 1,710 1,881 CAD カート - 実働5日目出荷
SPS-M12-25-H M12 1.75 25 19 8 全ねじ 6805 13.7 1 8 1,990 2,189 CAD カート - 実働5日目出荷
SPS-M12-30-H M12 1.75 30 19 8 全ねじ 6805 13.7 1 8.7 2,260 2,486 CAD カート - 実働5日目出荷
SPS-M12-40-H M12 1.75 40 19 8 全ねじ 6805 13.7 1 11 2,330 2,563 CAD カート - 在庫品
SPS-M12-50-H M12 1.75 50 19 8 全ねじ 6805 13.7 1 12 2,410 2,651 CAD カート - 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SPS-H
本体 PPS(ポリフェニレンサルファイド)
(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)
耐熱温度*1 200℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

特長

  • PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
  • 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。
  • UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

耐薬品を他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

耐薬品にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります