45 生産性向上・座金組込みねじ

生産性向上とは

<座金を組み込む作業を削減>

座金が組み込まれたねじや座面積が大きいねじを使えば、座金を組み込む作業を削減できるため、生産性向上につながります。
たとえばこんな場面で活躍します!

●キリ穴を大きくする際、座面を確保できる。
●樹脂やアルミなどの柔らかい材料の座屈対策に。

▶座金組込みねじ
座金がすでに組込まれているねじです。

詳しく見る>>

▶フランジ付きボルト・超極低頭ボルト
座面積が大きいため、座金なしでも座屈対策ができます。 


<作業性の悪い場所でのねじ挿入を容易に>
ねじ先端のガイドにより、作業性が悪い場所でもめねじに対して垂直に挿入しやすくなるため、
斜め締めによるかじりや破断を防止できます。

▶斜め締め防止ねじ

●六角穴付き斜め締め防止ねじ

●六角穴付き脱落防止ねじ(斜め締め防止)

選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(mm)45
写真 座金組込み六角ボルト 座金組込み六角ボルト 座金組込み六角穴付きボルト 座金組込み十字穴付きなべ小ねじ 座金組込み十字穴付きなべ小ねじ 座金組込み十字穴付きなべ小ねじ 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)
品名 座金組込み六角ボルト 座金組込み六角ボルト 座金組込み六角穴付きボルト 座金組込み十字穴付きなべ小ねじ 座金組込み十字穴付きなべ小ねじ 座金組込み十字穴付きなべ小ねじ 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)
品番 SNHP3S-M8-45 SNHP3S-M12-45 SNSQS-M6-45 SNPI3S-M3-45 SNPI3S-M4-45 SNPI3S-M5-45 SVSI1S-M6-45 SVSI1S-M6-45-PC SVSQS-M6-45
特長 JIS B 1187に準拠
座金組込み
P=3
JIS B 1187に準拠
座金組込み
P=3
座金組込み
I=3
座金組込み
I=3
座金組込み
I=3
座金組込み
I=3
座金組込み
I=1
座金組込み
I=1
座金組込み
I=3
価格(税別) 1,700円~ 2,400円~ 1,080円~ 410円~ 620円~ 720円~ 6,510円~ 7,170円~ 6,300円~
材質 SUS304相当 SUS304相当 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当)
ねじの呼び M8 M12 M6 M3 M4 M5 M6 M6 M6
ねじ長さ 45 45 45 45 45 45 45 45 45
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) フランジ付き六角穴付きボルト フランジ付き六角穴付きボルト フランジ付き六角穴付きボルト
品名 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) フランジ付き六角穴付きボルト フランジ付き六角穴付きボルト フランジ付き六角穴付きボルト
品番 SVSQS-M8-45 SVSQS-M10-45 SVSQS-M12-45 SFS-M8-45 SFS-M10-45 SFS-M12-45
特長 座金組込み
I=3
座金組込み
I=3
座金組込み
I=3
フランジ付き フランジ付き フランジ付き
価格(税別) 7,670円~ 4,250円~ 4,500円~ 1,360円~ 1,360円~ 1,360円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) スティール スティール スティール
ねじの呼び M8 M10 M12 M8 M10 M12
ねじ長さ 45 45 45 45 45 45
使用可能温度 (℃) - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
生産性向上・座金組込みねじを他の条件で探す