M2 生産性向上・座金組込みねじ・ボルト

生産性向上とは

<座金を組み込む作業を削減>

座金が組み込まれたねじや座面積が大きいねじを使えば、座金を組み込む作業を削減できるため、生産性向上につながります。
たとえばこんな場面で活躍します!

●キリ穴を大きくする際、座面を確保できる。
●樹脂やアルミなどの柔らかい材料の座屈対策に。

▶座金組込みねじ
座金がすでに組込まれているねじです。

詳しく見る>>

▶フランジ付きボルト・超極低頭ボルト
座面積が大きいため、座金なしでも座屈対策ができます。 


<作業性の悪い場所でのねじ挿入を容易に>
ねじ先端のガイドにより、作業性が悪い場所でもめねじに対して垂直に挿入しやすくなるため、
斜め締めによるかじりや破断を防止できます。

▶斜め締め防止ねじ

●六角穴付き斜め締め防止ねじ

●六角穴付き脱落防止ねじ(斜め締め防止)

選定条件
  • ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM2
写真 座金組込み十字穴付きなべ小ねじ 座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき) 座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)
品名 座金組込み十字穴付きなべ小ねじ 座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき) 座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)
品番 SNPI3S-M2 SRTSQ-M2-TZB SRTSQ-M2-TZB-ALK SETS-M2 SETS-M2-ALK
特長 座金組込み
I=3
ヘクサロビュラ穴
ピンつき
座金組込み
I=3
ヘクサロビュラ穴
ピンつき
座金組込み
I=3
ヘクサロビュラ穴付き
超極低頭
省スペース
ヘクサロビュラ穴付き
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
価格(税別) 220円~ 700円~ 1,120円~ 1,260円~ 1,520円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) スティール スティール SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当)
表面処理 - 三価クロメート処理 三価クロメート処理 - -
ねじの呼び M2 M2 M2 M2 M2
使用可能温度 (℃) - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SNPI3S-M2-10 SNPI3S-M2-12 SNPI3S-M2-16 SNPI3S-M2-20 SNPI3S-M2-4 SNPI3S-M2-5 SNPI3S-M2-6 SNPI3S-M2-8 SRTSQ-M2-5-TZB SRTSQ-M2-6-TZB SRTSQ-M2-8-TZB SRTSQ-M2-5-TZB-ALK SRTSQ-M2-6-TZB-ALK SRTSQ-M2-8-TZB-ALK SETS-M2-10 SETS-M2-12 SETS-M2-4 SETS-M2-5 SETS-M2-6 SETS-M2-8 SETS-M2-10-ALK SETS-M2-12-ALK SETS-M2-4-ALK SETS-M2-5-ALK SETS-M2-6-ALK SETS-M2-8-ALK

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
生産性向上・座金組込みねじ・ボルトを他の条件で探す