70 生産性向上・座金組込みねじ
生産性向上とは
<座金を組み込む作業を削減>
座金が組み込まれたねじや座面積が大きいねじを使えば、座金を組み込む作業を削減できるため、生産性向上につながります。
たとえばこんな場面で活躍します!
●キリ穴を大きくする際、座面を確保できる。
●樹脂やアルミなどの柔らかい材料の座屈対策に。
▶座金組込みねじ
座金がすでに組込まれているねじです。
▶フランジ付きボルト・超極低頭ボルト
座面積が大きいため、座金なしでも座屈対策ができます。

.jpg?h=77&w=75.75&awscf_publishdate=202405245311)


<作業性の悪い場所でのねじ挿入を容易に>
ねじ先端のガイドにより、作業性が悪い場所でもめねじに対して垂直に挿入しやすくなるため、
斜め締めによるかじりや破断を防止できます。

●六角穴付き斜め締め防止ねじ

●六角穴付き脱落防止ねじ(斜め締め防止)

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)70
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン | フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン | |
| 品番 | SFHL-M16-70-HD | SFHL-M16-70-HP-HD | SFHL-M16-70-HD-E | SFHL-M16-70-HP-HD-E | SFHL-M16-70-LH-HD | SFHL-M16-70-LH-HP-HD | SFHL-M16-70-LH-HD-E | SFHL-M16-70-LH-HP-HD-E | |
| 特長 | ハイジェニックデザイン H-NBR |
ハイジェニックデザイン H-NBR |
ハイジェニックデザイン EPDM |
ハイジェニックデザイン 研磨 EPDM |
ハイジェニックデザイン H-NBR |
ハイジェニックデザイン H-NBR |
ハイジェニックデザイン EPDM |
ハイジェニックデザイン 研磨 EPDM |
|
| 価格(税別) | 14,100円~ | 15,700円~ | 14,100円~ | 15,700円~ | 13,100円~ | 14,200円~ | 13,100円~ | 14,200円~ | |
| 材質 | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L | SUS316L | |
| ねじの呼び | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | |
| ねじ長さ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |