寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 適用ビット | 最大締めつ けトルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEQ-M3-6-TZB | M3 | 0.5 | 6 | 7 | 0.8 | SKQB-1 | 0.7 | 50 | 0.39 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEQ-M3-8-TZB | M3 | 0.5 | 8 | 7 | 0.8 | SKQB-1 | 0.7 | 50 | 0.48 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEQ-M3-10-TZB | M3 | 0.5 | 10 | 7 | 0.8 | SKQB-1 | 0.7 | 50 | 0.56 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEQ-M3-12-TZB | M3 | 0.5 | 12 | 7 | 0.8 | SKQB-1 | 0.7 | 50 | 0.64 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEQ-M4-8-TZB | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 0.9 | SKQB-2 | 1.8 | 50 | 0.8 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEQ-M4-10-TZB | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 0.9 | SKQB-2 | 1.8 | 50 | 0.95 | 950 | 1,045 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEQ-M4-12-TZB | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 0.9 | SKQB-2 | 1.8 | 50 | 1.1 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEQ-M4-16-TZB | M4 | 0.7 | 16 | 8 | 0.9 | SKQB-2 | 1.8 | 50 | 1.4 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SEQ-TZB | |
|---|---|
| 本体 | SWCH 三価クロメート処理(シルバー) |
用途
機器・装置の省スペース化特長
- 頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- 十字穴にはQuaStix*1を採用。QuaStix対応の専用ビットSKQBを使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。*2
*1:QuaStixはオーエスジー株式会社の登録商標です。
*2:通常の十字ビットでも取りつけ・取りはずし可能です。



/11576_1.jpg?upd=20250731152426&awscf_publishdate=2026-04-13 15:00)
/11576_1.jpg?upd=20250730110201&awscf_publishdate=2026-04-13 15:00)